(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

戸別給水用減圧弁逆止弁 GD-46・38シリーズ用継手(チャッキ内蔵タイプ)

戸別給水用減圧弁逆止弁 GD-46・38シリーズ用継手(チャッキ内蔵タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,915円 ~ 6,697円
税込価格
5,407円 ~ 7,367円

バイパス付集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-46・38シリーズに適用するチャッ...

詳細情報を確認する

  • 調整弁/安全弁種類:
    減圧弁
  • 使用流体:
  • 減圧弁形式:
    直動式ダイヤフラム
  • 最高適用圧力【区分】(MPa):
    0.11~1
  • 最高流体温度(℃):
    60
  • 接続種類:
    違径接続
  • 供給側 ねじ接続種類:
    G
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    1B(25A)
  • 制御側 ねじ接続種類:
    R
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    3/4B(20A)
  • 最高適用圧力詳細:
    1.0MPa

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

戸別給水用減圧弁逆止弁 GD-46・38シリーズ用継手(チャッキ内蔵タイプ) 外形図

質量0.2kg
CV-36UV:φD=18.6
CV-36UP:φD=20.4

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P、V兼用又はPコア対応

1個

6,697( 7,367円 )

5日目

P、V兼用又はVコア対応

1個

4,915( 5,407円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バイパス付集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-46・38シリーズに適用するチャッキ内蔵タイプの継手です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

戸別給水用減圧弁逆止弁 GD-46・38シリーズ用継手(チャッキ内蔵タイプ)

戸別給水用減圧弁逆止弁 GD-46・38シリーズ用継手(チャッキ内蔵タイプ)

    戸別給水用減圧弁継手 JO-36UP/JO-36UVシリーズ(チャッキ内蔵タイブ)

    戸別給水用減圧弁継手 JO-36UP/JO-36UVシリーズ(チャッキ内蔵タイブ)

      戸別給水用減圧弁逆止弁 CV-36UL/CV-36UKシリーズ

      戸別給水用減圧弁逆止弁 CV-36UL/CV-36UKシリーズ

        戸別給水用減圧弁逆止弁 JO-36UL/JO-36UKシリーズ

        戸別給水用減圧弁逆止弁 JO-36UL/JO-36UKシリーズ

          SL-35N、35HN型 温水機器用逃し弁

          SL-35N、35HN型 温水機器用逃し弁

            銅管トレース用温調トラップ TB1N型

            銅管トレース用温調トラップ TB1N型

              FD-6N型 定流量弁(戸別給水・給湯用) 弁慶

              FD-6N型 定流量弁(戸別給水・給湯用) 弁慶

                ヨシタケ フロート式スチームトラップ 呼び径20A

                ヨシタケ フロート式スチームトラップ 呼び径20A

                  RP-6BD型 トラップ内蔵減圧弁(蒸気用) 弁天

                  RP-6BD型 トラップ内蔵減圧弁(蒸気用) 弁天

                    定流量弁

                    定流量弁

                      MD-14型シリーズ 一次圧力調整弁 (液体・空気用)

                      MD-14型シリーズ 一次圧力調整弁 (液体・空気用)

                        RD-35,36型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

                        RD-35,36型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

                          リリーフ弁 AL-250シリーズ

                          リリーフ弁 AL-250シリーズ

                            メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ベン ミヤワキ ベン ヨシタケ ベン エスコ ベン ベン ヨシタケ
                            通常価格 4,915円 1,260円 3,613円 1,764円 4,800円 25,626円 6,205円 57,088円 93,685円 2,794円 144,010円 213,804円 99,530円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   6日目   6日目   3日目~   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目~   5日目   6日目   5日目  
                            調整弁/安全弁種類 減圧弁 減圧弁継手 減圧弁 減圧弁継手 逃し弁 温度調整弁 定流量弁 - 減圧弁 - 一次圧力調整弁 減圧弁 安全弁
                            使用流体 蒸気 - 蒸気 - - - 水 / 油
                            減圧弁形式 直動式ダイヤフラム - 直動式ダイヤフラム - - - - - パイロット式ピストン - - 直動式ダイヤフラム -
                            最高適用圧力【区分】(MPa) 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 - 1.01~2 0.11~1 - 0.11~1 - 0.11~1 - 0.11~1
                            最高流体温度(℃) 60 60 - - 5~100 350 5~90 - 184以下 - - 5~90 120

                            戸別給水用減圧弁逆止弁 GD-46・38シリーズ用継手(チャッキ内蔵タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました