【特長】・省スペース、省資源を実現しました。・接液部にはステンレス材質(SCS...
※接続・呼び径以外全て同じ寸法です。
適用流体 | 冷温水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洗浄・殺菌用蒸気(最高温度130℃、連続通気30分以内) | ||||||||
一次側圧力 | 0.07~2.0MPa ※2(洗浄・殺菌用蒸気は0.2MPa以下) | |||||||
二次側圧力 | (A)黄ばね:0.02~0.1(標準設定0.05MPa) (B)赤ばね:0.1~0.25(標準設定0.1MPa) (C)黒ばね:0.25~0.5(標準設定0.3MPa) | |||||||
最小差圧 | 0.05MPa | |||||||
最大減圧比 | 10:1 | |||||||
流体温度 | 5~90℃ (洗浄・殺菌用蒸気の場合は最高温度130℃とし、蒸気通気後で再度蒸気を通気する場合は4時間以上の間隔をとってください) | |||||||
材質 | 本体 | ステンレス鋼(SCS14A) | ||||||
弁体 | 特殊合成ゴム(特殊FKM) | |||||||
ダイヤフラム | 耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り) | |||||||
接続 | JIS Rc |
※洗浄・殺菌用蒸気を使用する場合は、最高温度130℃以下、連続通気30分以内としてください。
型番 |
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) |
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) |
二次側圧力(MPa) |
トラスココード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3/4B(20A)
|
3/4B(20A)
|
黄ばね:0.02~0.1
|
-
| 1個 | 80,750円(
88,825円
) | 5日目 | |
1B(25A)
|
1B(25A)
|
黄ばね:0.02~0.1
|
-
| 1個 | 80,750円(
88,825円
) | 5日目 | |
1/2B(15A)
|
1/2B(15A)
|
赤ばね:0.1~0.25
|
802-1337
| 1個 | 86,222円(
94,844円
) | 5日目 | |
3/4B(20A)
|
3/4B(20A)
|
赤ばね:0.1~0.25
|
802-1338
| 1個 | 86,222円(
94,844円
) | 5日目 | |
1B(25A)
|
1B(25A)
|
赤ばね:0.1~0.25
|
802-1339
| 1個 | 80,750円(
88,825円
) | 5日目 | |
1/2B(15A)
|
1/2B(15A)
|
黒ばね:0.25~0.5
|
-
| 1個 | 80,750円(
88,825円
) | 5日目 | |
3/4B(20A)
|
3/4B(20A)
|
黒ばね:0.25~0.5
|
-
| 1個 | 80,750円(
88,825円
) | 5日目 | |
1B(25A)
|
1B(25A)
|
黒ばね:0.25~0.5
|
-
| 1個 | 84,228円(
92,651円
) | 5日目 |
Loading...
【特長】
・省スペース、省資源を実現しました。
・接液部にはステンレス材質(SCS14AとSUS316)を使用し、耐食性を向上しています。
・ダイヤフラムは流体接触面にふっ素樹脂を貼ってあり、流体による劣化が少なく耐久性に優れています。
・ゴム類は耐食性に優れた特殊ふっ素ゴムを使用しています。
・弁構造は圧力バランス構造を採用していますので、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を常に一定を保ちます。
・GD-41は密閉構造ですからダイヤフラムが破損しても外部へ流出されません。
・Oリングには安全なふっ素グリスを使用しています。
・配管内及びシステムの洗浄、殺菌を目的とした場合の洗浄、殺菌用蒸気にも対応できます。
・配管の取付方向は水平・垂直任意です。