接液部に耐食性材料を使用しており、水道水や温水に対する耐塩素製に優れています。...
調整弁/安全弁種類 | 減圧弁 | 使用流体 | 水 |
---|---|---|---|
減圧弁形式 | 直動式ダイヤフラム | 最高適用圧力【区分】(MPa) | 1.01~2 |
最高流体温度(℃) | 90 | 接続種類 | 同径接続 |
供給側 フランジ接続種類 | JIS 16Kフランジ | 供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) | 2B(50A) |
制御側 フランジ接続種類 | JIS 16Kフランジ | 制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) | 2B(50A) |
最高適用圧力詳細 | 1.6MPa | 一次側圧力(MPa) | 1.6以下 |
二次側圧力(MPa) | 0.05~0.35 | - | - |
接液部に耐食性材料を使用しており、水道水や温水に対する耐塩素製に優れています。上部側一方向からの分解で内部点検ができます。
この商品に近い類似品がありませんでした。
減圧弁(冷温水用) GD-29-NEシリーズの型番GD-29-NE-A-50Aのページです。
型番GD-29-NE-A-50Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
GD-29-NE-B-50A |
GD-29-NE-B-80A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) | 制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) | 二次側圧力 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
154,471円 ( 169,918円 ) | 1個 | - | 5日目 | 2B(50A) | 2B(50A) | 0.30~0.70 | |
283,835円 ( 312,219円 ) | 1個 | - | 5日目 | 3B(80A) | 3B(80A) | 0.30~0.70 |
型番 |
---|