(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

減圧弁(冷温水用) GD-24GS/GD-24GS-Nシリーズ

減圧弁(冷温水用) GD-24GS/GD-24GS-Nシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
41,664円 ~ 161,405円
税込価格
45,830円 ~ 177,546円

【特長】・直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部には、Oリング等の摺動部が...

詳細情報を確認する

型番

未確定11件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

減圧弁(冷温水用) GD-24GS/GD-24GS-Nシリーズ 外形図

製品仕様

型式GD-24GSGD-24GS-N
適用流体冷温水水道水
一次側圧力0.2~1.6MPa0.2~1.0MPa
二次側圧力0.05~0.55MPa
最小差圧0.05MPa
最大減圧比10:1
流体温度※ 5~80℃
材質弁箱青銅青銅(NPb処理)
弁体ウレタンゴム
弁座ステンレス鋼
ダイヤフラムNBR
接続JIS Rc
  • GD-24GS:減圧弁(GD-24)・圧力計・ストレーナ(SY-24)のセット品。
  • GD-24GS-N:減圧弁(GD-24G-N)・圧力計・ストレーナ(SY-24-N)のセット品。
    (圧力計とストレーナが同封されていますので、現地で配管施工時に減圧弁本体へ組み付けてください。)
  • 圧力計口径はJIS Rc1/8です。(40φ、1.0MPa用)
  • 圧力計の精度は±3.0%F.Sです。

※70℃以上での連続使用は避けてください。


減圧弁(冷温水用) GD-24GS/GD-24GS-Nシリーズ 関連画像
※大容量の減圧弁が必要ときは、並列に配管してご使用ください。

40A×2台=65A
50A×2台=80A
50A×3台=100A

規格表

寸法及び質量

減圧弁(冷温水用) GD-24GS/GD-24GS-Nシリーズ 関連画像

選定サポート情報

選定サポート情報

減圧弁(冷温水用) GD-24GS/GD-24GS-Nシリーズ 関連画像

(注)
1.上図の線図はGD-24型減圧弁単品の流量特性です。
2.配管内の流速は音の発生、耐久性を考えますと2m/s以内が理想的です。

性能・試験情報

流量特性線図

圧力特定線図

減圧弁(冷温水用) GD-24GS/GD-24GS-Nシリーズ 関連画像
減圧弁(冷温水用) GD-24GS/GD-24GS-Nシリーズ 関連画像
 
一次側圧力0.6MPaのときに二次側圧力を0.2MPaに設定し、一次側圧力を0.2~1.6MPaに変化させた時の二次側設定圧力の変動を示します。

型番リスト

型番
最高適用圧力【区分】(MPa)
本体材質
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
最高適用圧力詳細
一次側圧力(MPa)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.01~2
[青銅] 青銅
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1.6MPa
0.2~1.6
382-2907

1個

47,899( 52,689円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.01~2
[青銅] 青銅
1B(25A)
1B(25A)
1.6MPa
0.2~1.6
382-2915

1個

63,497( 69,847円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.01~2
[青銅] 青銅
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1.6MPa
0.2~1.6
382-2923

1個

78,974( 86,871円 )

6日目

1.01~2
[青銅] 青銅
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1.6MPa
0.2~1.6
382-2931

1個

126,261( 138,887円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.01~2
[青銅] 青銅
2B(50A)
2B(50A)
1.6MPa
0.2~1.6
382-2940

1個

148,144( 162,958円 )

6日目

0.11~1
[青銅] 青銅(NPb処理)
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1.0MPa
0.2~1.0
-

1個

41,664( 45,830円 )

15日目

0.11~1
[青銅] 青銅(NPb処理)
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1.0MPa
0.2~1.0
-

1個

54,005( 59,406円 )

5日目

0.11~1
[青銅] 青銅(NPb処理)
1B(25A)
1B(25A)
1.0MPa
0.2~1.0
-

1個

65,772( 72,349円 )

5日目

0.11~1
[青銅] 青銅(NPb処理)
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1.0MPa
0.2~1.0
-

1個

84,269( 92,696円 )

5日目

0.11~1
[青銅] 青銅(NPb処理)
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1.0MPa
0.2~1.0
-

1個

121,635( 133,799円 )

5日目

0.11~1
[青銅] 青銅(NPb処理)
2B(50A)
2B(50A)
1.0MPa
0.2~1.0
-

1個

161,405( 177,546円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部には、Oリング等の摺動部がないため、駆動部の摩耗等によって起こる性能劣化がなく、耐久性に優れています。
・接水部は、耐食性材料を使用していますので、赤水の心配はありません。
・弁座には、ステンレス鋼を使用していますので、摩耗や耐久性に優れています。
・圧力計が付いていますので、特別な部品スペースが不要です。
・密閉構造を採用していますので、万一ダイヤフラムが破損しても外部に流出する事がありません。
・SY-24型ストレーナが、直接取り付きますので、ニップル等の配管機材が不要です。
・SY-24型ストレーナのキャップシールにはOリングを使用していますので、簡単に取り外しができます(標準スクリーン:60メッシュ)。
・配管の取付方向(水平・垂直)は、任意です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

減圧弁(冷温水用) GD-24GS/GD-24GS-Nシリーズ

減圧弁(冷温水用) GD-24GS/GD-24GS-Nシリーズ

    減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-200/GD-200Hシリーズ

    減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-200/GD-200Hシリーズ

      RD-30型 減圧弁(蒸気用)

      RD-30型 減圧弁(蒸気用)

        RD-47N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶

        RD-47N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶

          減圧弁(蒸気用) GD-6Nシリーズ

          減圧弁(蒸気用) GD-6Nシリーズ

            減圧弁(冷温水用) GD-26-NEシリーズ

            減圧弁(冷温水用) GD-26-NEシリーズ

              減圧弁(冷温水用) GD-28-NEシリーズ

              減圧弁(冷温水用) GD-28-NEシリーズ

                減圧弁(蒸気用) GP-1010/GP-1010Sシリーズ

                減圧弁(蒸気用) GP-1010/GP-1010Sシリーズ

                  安全リリーフ弁 AL-31/AL-31Hシリーズ

                  安全リリーフ弁 AL-31/AL-31Hシリーズ

                    RD-31FNW~34FNW型 減圧弁 平静

                    RD-31FNW~34FNW型 減圧弁 平静

                      減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-6シリーズ

                      減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-6シリーズ

                        RD-31N,32N型 減圧弁 平静

                        RD-31N,32N型 減圧弁 平静

                          メーカー ヨシタケ ヨシタケ ベン ベン ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ベン ヨシタケ ベン
                          通常価格 41,664円 96,727円 57,343円 46,536円 38,890円 44,719円 48,422円 54,257円 172,203円 137,874円 38,147円 52,493円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   6日目   5日目~   10日目   5日目~   3日目~  
                          調整弁/安全弁種類 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 安全弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁
                          使用流体 水 / 空気 / 油 蒸気 蒸気 蒸気 水 / 蒸気 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 -
                          減圧弁形式 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム パイロット式ピストン - 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム
                          最高流体温度(℃) 80 80 184 5~90 220 90 90 220 220 5~90 80 5~90
                          接続種類 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 違径接続 同径接続 同径接続 同径接続

                          減圧弁(冷温水用) GD-24GS/GD-24GS-Nシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました