(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GD-6-A-15A
減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-6シリーズ ゲンアツベンGD-6シリーズ

減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-6シリーズ GD-6-A-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,824円
税込単価
59,206円

【特長】・小型で軽量です。・小容量においても二次側圧力の精度は変わりません。

詳細情報を確認する

GD-6-A-15A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-6シリーズ 外形図

製品仕様

適用流体冷温水・油・空気・その他非危険流体
一次側圧力0.1~1.0MPa
二次側圧力(A)0.02~0.1MPa(銘板色:黄)
(B)0.1~0.4MPa(銘板色:青)
最小差圧0.05MPa
最大減圧比10:1
流体温度5~80℃
弁座漏れ量無し
流体粘度300cSt以下
材質本体球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
弁体・弁座黄銅及び青銅(FKMディスク入り)
ダイヤフラムステンレス鋼
接続JIS Rc

規格表

寸法及び質量

減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-6シリーズ 外形図

選定サポート情報

選定サポート情報

減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-6シリーズ 関連画像

選定サポート情報

減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-6シリーズ 関連画像

※二次側配管を考慮し、使用する流量は10~20%の安全率(余裕)をお取りください。

性能・試験情報

流量特性線図

圧力特定線図

減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-6シリーズ 関連画像
減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-6シリーズ 関連画像
 
一次側圧力0.3MPaのときに二次側圧力を0.2MPaに設定して、一次側圧力を0.3~1.0MPaに変化させたときの二次側圧力の変動を表します。

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
二次側圧力(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GD-6-A-15A

1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.02~0.1(銘板色:黄)

1個

53,824( 59,206円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で軽量です。
・小容量においても二次側圧力の精度は変わりません。

カタログ

GD-6-A-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-6シリーズの型番GD-6-A-15Aのページです。
型番GD-6-A-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-6シリーズ

減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-6シリーズ

    RD-35,36型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

    RD-35,36型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

      AFV-1N型 吸気機構付空気抜弁

      AFV-1N型 吸気機構付空気抜弁

        RD-35F,36F型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

        RD-35F,36F型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

          AF-6N型 空気抜弁

          AF-6N型 空気抜弁

            SL-35N、35HN型 温水機器用逃し弁

            SL-35N、35HN型 温水機器用逃し弁

              吸排気弁 TAV-2シリーズ

              吸排気弁 TAV-2シリーズ

                メーカー ヨシタケ ベン ベン ベン ベン ベン ヨシタケ
                通常価格 38,147円 213,804円 20,933円 245,346円 11,737円 4,800円 17,029円
                通常出荷日 5日目~   6日目   3日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目  
                調整弁/安全弁種類 減圧弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁 逃し弁 空気抜弁/吸排気弁
                使用流体 水 / 空気 / 油 - -
                減圧弁形式 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム - 直動式ダイヤフラム - - -
                最高適用圧力【区分】(MPa) 0.11~1 - 1.01~2 - 0.11~1 - 0.11~1
                最高流体温度(℃) 80 5~90 5~80 5~90 5~100 5~100 80

                減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-6シリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                GD-6-A
                GD-6-A-10A
                GD-6-A-25A
                GD-6-B
                GD-6-B-10A
                GD-6-B-20A
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 二次側圧力
                (MPa)

                -

                ( - )
                1個 -

                -

                ---

                38,147円

                ( 41,962円 )
                1個 -

                11日目

                3/8B(10A)3/8B(10A)0.02~0.1(銘板色:黄)

                50,093円

                ( 55,102円 )
                1個 -

                5日目

                1B(25A)1B(25A)0.02~0.1(銘板色:黄)

                -

                ( - )
                1個 -

                -

                ---

                38,147円

                ( 41,962円 )
                1個 -

                5日目

                3/8B(10A)3/8B(10A)0.1~0.4(銘板色:青)

                53,789円

                ( 59,168円 )
                1個 あり

                5日目

                3/4B(20A)3/4B(20A)0.1~0.4(銘板色:青)

                安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました