【特長】・流体に接する金属はすべてステンレス鋼(SUS316)の為、耐食、耐久...
呼び径により構造が多少異なります。
型式 | GD-8N | ||
---|---|---|---|
適用流体 | 純水・冷温水・空気 窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス | ||
一次側圧力 | 0.1~1.0MPa | ||
二次側圧力 | 0.05~0.7MPa | ||
二次側調整圧力 | 一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下 | ||
流体温度 | 5~60℃ | ||
材質 | 本体 | ステンレス鋼(SUS316) | |
弁体 | ステンレス鋼 | ||
ダイアフラム | ふっ素樹脂 | ||
耐圧ダイヤフラム | FKM | ||
構造 | ノンリリーフ構造 | ||
接続 | JIS Rc |
※オフセット及びCv値
呼び径 | 二次側圧力 | オフセット | Cv値 |
---|---|---|---|
6A・8A | 0.02~0.2MPa | 0.03MPa以下 | 0.1 |
0.05~0.7MPa | 0.05MPa以下 | 0.1 | |
10A・15A | 0.02~0.2MPa | 0.03MPa以下 | 0.2 |
0.05~0.7MPa | 0.05MPa以下 | 0.2 |
Loading...
【特長】
・流体に接する金属はすべてステンレス鋼(SUS316)の為、耐食、耐久性に優れています。
・部品は油脂類を一切使用せず、脱脂洗浄を施しています。
・二次側圧力検出用の圧力計を取付けることができます。
GD-8N-15Aで型番確定
減圧弁(冷温水・空気・ガス用) GD-8Nシリーズの型番GD-8N-15Aのページです。
型番GD-8N-15Aに関する仕様情報を記載しております。