(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

減圧弁(蒸気用) GP-1010/GP-1010Sシリーズ

減圧弁(蒸気用) GP-1010/GP-1010Sシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
54,257円
税込単価
59,683円

【特長】・SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠してお...

詳細情報を確認する

  • 調整弁/安全弁種類:
    減圧弁
  • 使用流体:
    蒸気
  • 減圧弁形式:
    パイロット式ピストン
  • 最高適用圧力【区分】(MPa):
    0.11~1
  • 最高流体温度(℃):
    220
  • 接続種類:
    同径接続
  • 供給側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 制御側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 最高適用圧力詳細:
    1.0MPa
  • 仕様:
    標準
  • 操作方式:
    標準
  • 一次側圧力(MPa):
    0.1~1.0

型番

GP-1010-20A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
材質(ピストン・シリンダー)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GP-1010-20A

3/4B(20A)
3/4B(20A)
黄銅又は青銅

1個

54,257( 59,683円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。
・主弁は球面形状をしていますので、シール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました(ANSIのクラスIVに対応)従来の減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。

GP-1010-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

減圧弁(蒸気用) GP-1010/GP-1010Sシリーズの型番GP-1010-20Aのページです。
型番GP-1010-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

減圧弁(蒸気用) GP-1010/GP-1010Sシリーズ

減圧弁(蒸気用) GP-1010/GP-1010Sシリーズ

    減圧弁(蒸気用) GP-1000Hシリーズ

    減圧弁(蒸気用) GP-1000Hシリーズ

      減圧弁(蒸気用) GP-1001シリーズ

      減圧弁(蒸気用) GP-1001シリーズ

        RD-20,20N型シリーズ 減圧弁(水・液体、空気・気体用)

        RD-20,20N型シリーズ 減圧弁(水・液体、空気・気体用)

          減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ

          減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ

            減圧弁(蒸気用) GP-1002/GP-1002Sシリーズ

            減圧弁(蒸気用) GP-1002/GP-1002Sシリーズ

              減圧弁(蒸気用) GD-6Nシリーズ

              減圧弁(蒸気用) GD-6Nシリーズ

                減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-6シリーズ

                減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-6シリーズ

                  減圧弁(蒸気・低圧用) GP-1000シリーズ

                  減圧弁(蒸気・低圧用) GP-1000シリーズ

                    FMバルブS-3型

                    FMバルブS-3型

                      減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ

                      減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ

                        減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-200/GD-200Hシリーズ

                        減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-200/GD-200Hシリーズ

                          メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ベン ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ FMバルブ製作所 ヨシタケ ヨシタケ
                          通常価格 54,257円 80,155円 51,856円 96,001円 71,871円 70,705円 38,890円 38,147円 49,940円 63,553円 27,402円 96,727円
                          通常出荷日 6日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目~   5日目  
                          調整弁/安全弁種類 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 定水位弁 減圧弁 減圧弁
                          使用流体 蒸気 蒸気 蒸気 水 / 空気 蒸気 蒸気 蒸気 水 / 空気 / 油 蒸気 蒸気 水 / 空気 / 油
                          減圧弁形式 パイロット式ピストン パイロット式ピストン パイロット式ピストン 直動式ダイヤフラム パイロット式ピストン パイロット式ピストン 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム パイロット式ピストン - 直動式ベローズ 直動式ダイヤフラム
                          最高適用圧力【区分】(MPa) 0.11~1 1.01~2 0.11~1 1.01~2 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 1.01~2 -
                          最高流体温度(℃) 220 220 220 - 220 220 220 80 220 - 220 80

                          減圧弁(蒸気用) GP-1010/GP-1010Sシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました