【特長】・SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛星工学会)の規格に準拠してお...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
型番 | GP-1002 | |
---|---|---|
適用流体 | 蒸気 | |
一次側圧力 | 0.1~0.5MPa | |
二次側圧力 | 0.03~0.15MPa 一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 | |
最小差圧 | 0.05MPa | |
最大減圧比 | 20:1 | |
最高温度 | 220℃ | |
弁座漏れ量 | 定格流量の0.01%以下 | |
材質 | 本体 | 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) |
弁体・弁座 | ステンレス鋼 | |
ピストン・シリンダー | 黄銅又は青銅 | |
接続 | JIS 10K FFフランジ |
型番 |
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) |
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) |
材質(ピストン・シリンダー) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1B(25A)
|
1B(25A)
|
黄銅又は青銅
| 1個 | 70,705円(
77,776円
) | 5日目 | |
2B(50A)
|
2B(50A)
|
黄銅又は青銅
| 1個 | 86,896円(
95,586円
) | 5日目 |
Loading...
【特長】
・SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛星工学会)の規格に準拠しております。
・主弁は球面形状をしていますので、シール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。
・(ANSIのクラスIVに対応)。
・従来の減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました