(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GP-1001-15A
減圧弁(蒸気用) GP-1001シリーズ ゲンアツベン GP-1001シリーズ

減圧弁(蒸気用) GP-1001シリーズ GP-1001-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
51,856円
税込単価
57,042円

【特長】・SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠してお...

詳細情報を確認する

  • 調整弁/安全弁種類:
    減圧弁
  • 使用流体:
    蒸気
  • 減圧弁形式:
    パイロット式ピストン
  • 最高適用圧力【区分】(MPa):
    0.11~1
  • 最高流体温度(℃):
    220
  • 接続種類:
    同径接続
  • 供給側 フランジ接続種類:
    JIS 10Kフランジ
  • 制御側 フランジ接続種類:
    JIS 10Kフランジ
  • 最高適用圧力詳細:
    1.0MPa
  • 仕様:
    ハンドル付
  • 材質(ピストン・シリンダー):
    黄銅又は青銅
  • 操作方式:
    標準
  • 一次側圧力(MPa):
    0.1~1.0

型番

GP-1001-15A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GP-1001-15A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

減圧弁(蒸気用) GP-1001シリーズ 外形図

製品仕様

製品仕様

適用流体蒸気
一次側圧力0.1~1.0MPa
二次側圧力0.05~0.9MPa
一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
最小差圧0.05MPa
最大減圧比20:1
最高温度220℃
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
材質本体球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
弁体・弁座ステンレス鋼
ピストン・シリンダー黄銅又は青銅
接続JIS 10K FFフランジ

GP-1000シリーズの型式説明

減圧弁(蒸気用) GP-1001シリーズ 関連画像

規格表

寸法及び質量

減圧弁(蒸気用) GP-1001シリーズ 関連画像

選定サポート情報

呼び径選定図表(蒸気用)

減圧弁(蒸気用) GP-1001シリーズ 関連画像
(例1)
一次側圧力(P1)0.6MPa、二次側圧力(P2)0.4MPa、蒸気流量800kg/hの減圧弁に対する呼び径の選定方法は、一次側圧力0.6MPaと二次側圧力0.4MPaの交点(A)を求め、(A)点より垂直に下がり、流量800kg/hとの交点(B)を求めます。交点(B)は呼び径40Aと50Aの間にあり、大きい方を選び50Aが求める呼び径です。
(例2)
一次側圧力(P1)0.8MPa、二次側圧力(P2)0.05MPa、蒸気流量600kg/hの減圧弁に対する呼び径の選定方法は、一次側圧力0.8MPaと斜線の交点(C)を求め、斜線を左に下がり二次側圧力0.05MPaの交点(D)を求めます。(D)点より垂直に下がり、流量600kg/hとの交点(E)を求めます。交点(E)は呼び径32Aと40Aとの間にあり、大きい方を選び40Aが求める呼び径です。

製品仕様

補正Cv値

減圧弁(蒸気用) GP-1001シリーズ 関連画像
減圧弁(蒸気用) GP-1001シリーズ 関連画像
一次側圧力と二次側圧力の交点を求め、その交点が図中領域内なら制御可能です。
領域(A):GP-1000(1010)のみ
領域(B):GP-1002(1012)のみ
領域(C):共通制御可能域
(例)
一次側圧力0.8MPa、二次側圧力0.05MPaの場合、線図より一次側圧力と二次側圧力の交点(イ)を求め、(イ)点より水平にたどった点(ロ)の値0.85が補正係数となります。(補正係数の最大値は1)
例えば、25Aの場合、
4(定格Cv値)×0.85(補正係数)=3.4が補正Cv値となります。

流量特性線図

圧力特性線図

減圧弁(蒸気用) GP-1001シリーズ 関連画像
減圧弁(蒸気用) GP-1001シリーズ 関連画像
 
一次側圧力1.0MPaの時、二次側圧力を0.1MPaに設定して、一次側圧力を1~0.3MPaに変化させて時の二次側圧力の変動地を示します。

設定圧力基本線図

警報用安全弁の設定圧力(蒸気用減圧弁の二次側)

減圧弁(蒸気用) GP-1001シリーズ 関連画像
減圧弁(蒸気用) GP-1001シリーズ 関連画像
操作空気圧力に対する設定圧力は、基本的には上図のようになります。条件によって若干のズレを生じますので、操作空気圧力を調整してください。
※減圧弁二次側の安全弁選定で警報用として取付ける場合の排出能力は、法規的な規制がありませんので、目安として減圧弁の最大流量10%程度の吹き出し量を有するものを選定してください。

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GP-1001-15A

1/2B(15A)
1/2B(15A)

1個

51,856( 57,042円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております
・主弁は球面形状をしていますので、シール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました(ANSIのクラスIVに対応)
・従来の減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました

カタログ

Loading...

GP-1001-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

減圧弁(蒸気用) GP-1001シリーズの型番GP-1001-15Aのページです。
型番GP-1001-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

減圧弁(蒸気用) GP-1001シリーズ

減圧弁(蒸気用) GP-1001シリーズ

    減圧弁(蒸気用) GP-1000Hシリーズ

    減圧弁(蒸気用) GP-1000Hシリーズ

      減圧弁(蒸気・低圧用) GP-1000シリーズ

      減圧弁(蒸気・低圧用) GP-1000シリーズ

        減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ

        減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ

          減圧弁(蒸気用) GP-1002/GP-1002Sシリーズ

          減圧弁(蒸気用) GP-1002/GP-1002Sシリーズ

            減圧弁(蒸気用) GP-1010/GP-1010Sシリーズ

            減圧弁(蒸気用) GP-1010/GP-1010Sシリーズ

              安全リリーフ弁 AL-4Tシリーズ

              安全リリーフ弁 AL-4Tシリーズ

                安全リリーフ弁 AL-4シリーズ

                安全リリーフ弁 AL-4シリーズ

                  RD-20,20N型シリーズ 減圧弁(水・液体、空気・気体用)

                  RD-20,20N型シリーズ 減圧弁(水・液体、空気・気体用)

                    減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-200/GD-200Hシリーズ

                    減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-200/GD-200Hシリーズ

                      メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ベン ヨシタケ
                      通常価格 51,856円 80,155円 49,940円 71,871円 70,705円 54,257円 98,658円 94,357円 96,001円 96,727円
                      通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目   6日目   5日目~   5日目   5日目   5日目  
                      調整弁/安全弁種類 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 安全弁 安全弁 減圧弁 減圧弁
                      使用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 水 / 空気 水 / 空気 / 油
                      減圧弁形式 パイロット式ピストン パイロット式ピストン パイロット式ピストン パイロット式ピストン パイロット式ピストン パイロット式ピストン - - 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム
                      最高適用圧力【区分】(MPa) 0.11~1 1.01~2 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 - 1.01~2 1.01~2 -
                      最高流体温度(℃) 220 220 220 220 220 220 150 220 - 80

                      減圧弁(蒸気用) GP-1001シリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      GP-1001-100A
                      GP-1001-20A
                      GP-1001-25A
                      GP-1001-32A
                      GP-1001-40A
                      GP-1001-50A
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) 制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

                      242,885円

                      ( 267,174円 )
                      1個 -

                      5日目

                      4B(100A)4B(100A)

                      58,426円

                      ( 64,269円 )
                      1個 -

                      5日目

                      3/4B(20A)3/4B(20A)

                      64,402円

                      ( 70,842円 )
                      1個 -

                      5日目

                      1B(25A)1B(25A)

                      76,156円

                      ( 83,772円 )
                      1個 -

                      5日目

                      1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

                      78,956円

                      ( 86,852円 )
                      1個 -

                      5日目

                      1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

                      88,644円

                      ( 97,508円 )
                      1個 -

                      5日目

                      2B(50A)2B(50A)

                      安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました