(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

減圧弁(蒸気用) GP-1000Hシリーズ

減圧弁(蒸気用) GP-1000Hシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
80,155円 ~ 494,053円
税込価格
88,171円 ~ 543,458円

【特長】・一次側圧力の変動や流量の変化に対して極めて鋭敏に応答し、二次側圧力を...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

減圧弁(蒸気用) GP-1000Hシリーズ 外形図

製品仕様

型式GP-1000H
適用流体蒸気
一次側圧力0.1~1.6MPa
二次側圧力(A)0.05~0.9MPa(B)0.9~1.4MPa
一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
最小差圧0.05MPa
最大減圧比20:1
最高温度220℃
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
材質本体球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
弁体・弁座ステンレス鋼
先立弁・先立弁座ステンレス鋼
ピストン・シリンダーステンレス鋼
ダイヤフラムステンレス鋼
接続JIS 16K FFフランジ
  • 低圧用Aばねは黒色、高圧用Bばねは緑色

※GP-28型減圧弁と同じ面間寸法にするための面間調整用スペーサキット(スペーサ・ボルト・ガスケット)をご用意しています。

規格表

減圧弁(蒸気用) GP-1000Hシリーズ 規格表

選定手順・ポイント

GP-1000H型減圧弁仕様選択図

減圧弁(蒸気用) GP-1000Hシリーズ GP-1000H型減圧弁仕様選択図

一次側圧力と二次側圧力の交点を求め、その交点が図中(A)の範囲内なら一台の減圧弁で(B)の範囲内ならば二段減圧にて制御ができ、
(C)の範囲では所定の性能を満足しません。

性質性能情報・試験情報

圧力特性線図

減圧弁(蒸気用) GP-1000Hシリーズ 圧力特性線図

一次側圧力1.0MPaの時、二次側圧力を0.1MPaに設定して、一次側圧力を0.3~1.6MPaに変化させた時の二次側圧力の変動値を示します。

流量特性線図

減圧弁(蒸気用) GP-1000Hシリーズ 流量特性線図
  • 締切昇圧: 0.02MPa以内
  • オフセット:
    0.03MPa以内
    (設定圧力が0.05MPa~0.1MPa以下の場合)
    0.05MPa以内
    (設定圧力が0.1MPaを超え1.4MPa以下の場合)

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2B(50A)
2B(50A)
低圧型

1個

134,630( 148,093円 )

5日目

1/2B(15A)
1/2B(15A)
高圧型

1個

80,155( 88,171円 )

5日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
高圧型

1個

80,916( 89,008円 )

5日目

1B(25A)
1B(25A)
高圧型

1個

100,584( 110,642円 )

5日目

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
高圧型

1個

105,063( 115,569円 )

5日目

2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
高圧型

1個

207,246( 227,971円 )

5日目

3B(80A)
3B(80A)
高圧型

1個

307,882( 338,670円 )

5日目

4B(100A)
4B(100A)
高圧型

1個

494,053( 543,458円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一次側圧力の変動や流量の変化に対して極めて鋭敏に応答し、二次側圧力を一定に保持することができます
・圧力調整を容易に行うことができ、かつ広い設定圧力範囲を有しています
・SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

減圧弁(蒸気用) GP-1000Hシリーズ

減圧弁(蒸気用) GP-1000Hシリーズ

    VD-1H型 真空調整弁

    VD-1H型 真空調整弁

      RD-3H型シリーズ 減圧弁(蒸気・気体・液体用)

      RD-3H型シリーズ 減圧弁(蒸気・気体・液体用)

        TR-4N型 ミキシングバルブ

        TR-4N型 ミキシングバルブ

          RD-35F,36F型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

          RD-35F,36F型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

            減圧弁(冷温水用) GD-27S/GD-27S-NEシリーズ

            減圧弁(冷温水用) GD-27S/GD-27S-NEシリーズ

              RD-35,36型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

              RD-35,36型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

                減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ

                減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ

                  安全リリーフ弁 AL-140Hシリーズ

                  安全リリーフ弁 AL-140Hシリーズ

                    メーカー ヨシタケ ベン ベン ベン ベン ヨシタケ ベン ヨシタケ ヨシタケ
                    通常価格 80,155円 118,884円 38,103円 67,957円 245,346円 544,739円 213,804円 71,871円 74,959円
                    通常出荷日 5日目   15日目   3日目~   5日目   5日目~   5日目   6日目   5日目   15日目  
                    調整弁/安全弁種類 減圧弁 真空調整弁 減圧弁 温度調整弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 安全弁
                    使用流体 蒸気 蒸気 / 空気 - - - 蒸気 水 / 蒸気 / 空気 / 油
                    減圧弁形式 パイロット式ピストン - 直動式ダイヤフラム - 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム パイロット式ピストン -
                    最高適用圧力【区分】(MPa) 1.01~2 0.11~1 0.11~1 1.01~2 - 0.11~1 - 0.11~1 1.01~2
                    最高流体温度(℃) 220 200以下 - 80以下 5~90 90 5~90 220 220

                    減圧弁(蒸気用) GP-1000Hシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました