【特長】・小型、軽量。・一次側圧力2.0MPaまで使用できます。・ゴミなどから...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
適用流体 | 蒸気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一次側圧力 | 2.0MPa以下 | ||||||
二次側圧力 | (A)0.02~0.1MPa(ばね色:黄) | ||||||
(B)0.05~0.4MPa(ばね色:青) | |||||||
(C)0.35~1.0MPa(ばね色:黄緑) | |||||||
最小差圧 | 0.05MPa | ||||||
最大減圧比 | 10:1 | ||||||
最高温度 | 220℃ | ||||||
弁座漏れ量 | 定格流量の0.1%以下 | ||||||
材質 | 本体 | 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) | |||||
弁体・弁座 | ステンレス鋼 | ||||||
ベローズ | りん青銅 | ||||||
接続 | JIS Rc |
例題
一次側圧力(P1)1.3MPa、二次側圧力(P2)0.6MPa、流量200kg hの減圧弁に対する呼び径の選定方法は、一次側圧力1.3MPaと二次側圧力0.6MPaとの交点を求め、交点より垂直に下り、流量が200kg/h以上の呼び径を選定します。この場合は呼び径が20Aになります。
※二次側配管抵抗等を考慮し、使用する流量は10~20%の安全率(余裕)をお取りください。
型番 |
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) |
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) |
二次側圧力(MPa) |
トラスココード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3/4B(20A)
|
3/4B(20A)
|
0.02~0.1(ばね色:黄)
|
-
| 1個 | 33,853円(
37,238円
) | 5日目 | |
1/2B(15A)
|
1/2B(15A)
|
0.05~0.4(ばね色:青)
|
802-1259
| 1個 | 32,857円(
36,143円
) | 5日目 | |
3/4B(20A)
|
3/4B(20A)
|
0.05~0.4(ばね色:青)
|
802-1260
| 1個 | 27,402円(
30,142円
) | 15日目 |
Loading...
【特長】
・小型、軽量。
・一次側圧力2.0MPaまで使用できます。
・ゴミなどから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。
・圧力検出部には外圧式べローズを使用し、作動性能が優れています。