(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ

減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
29,689円 ~ 40,957円
税込価格
32,658円 ~ 45,053円

【特長】・小型・軽量で厨房用、クリーニング機械用等に幅広く使用できます。・圧力...

詳細情報を確認する

  • 調整弁/安全弁種類:
    減圧弁
  • 使用流体:
    蒸気
  • 減圧弁形式:
    直動式ベローズ
  • 最高適用圧力【区分】(MPa):
    1.01~2
  • 最高流体温度(℃):
    210
  • 本体材質:
    青銅
  • 接続種類:
    同径接続
  • 供給側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 制御側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 最高適用圧力詳細:
    1.7MPa
  • 一次側圧力(MPa):
    1.7以下

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ 外形図

※40A・50Aは多少構造が異なります。

製品仕様

呼び径15A~25A 40A・50A
適用流体蒸気
一次側圧力1.7MPa以下
二次側圧力(A)0.02~0.1MPa(ばね色:黄)
(B)0.05~0.4MPa(ばね色:青)
(C)0.35~1.0MPa(ばね色:黄緑)
最小差圧0.05MPa
最大減圧比10:1
最高温度210℃
弁座漏れ量定格流量の0.1%以下
材質本体青銅
弁体・弁座ステンレス鋼
ベローズりん青銅
接続JIS Rc

規格表

減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ 関連画像

選定サポート情報

呼び径選定図表(蒸気用)

減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ 関連画像

例題
一次側圧力(P1)1.3MPa、二次側圧力(P2)0.6MPa、流量200kg/hの減圧弁に対する呼び径の選定方法は、一次側圧力1.3MPaと二次側圧力0.6MPaとの交点を求め、交点より垂直に下り、流量が200kg h以上の呼び径を選定します。この場合は呼び径が20Aになります。
※二次側配管抵抗等を考慮し、使用する流量は10~20%の安全率(余裕)をお取りください。

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
二次側圧力(MPa)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.02~0.1(ばね色:黄)
-

1個

38,224( 42,046円 )

11日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
0.02~0.1(ばね色:黄)
-

1個

37,472( 41,219円 )

5日目

1B(25A)
1B(25A)
0.02~0.1(ばね色:黄)
-

1個

40,957( 45,053円 )

5日目

1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.05~0.4(ばね色:青)
382-3016

1個

36,711( 40,382円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/4B(20A)
3/4B(20A)
0.05~0.4(ばね色:青)
382-3024

1個

37,571( 41,328円 )

3日目

1B(25A)
1B(25A)
0.05~0.4(ばね色:青)
382-3032

1個

38,430( 42,273円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.35~1.0(ばね色:黄緑)
-

1個

29,689( 32,658円 )

15日目

1B(25A)
1B(25A)
0.35~1.0(ばね色:黄緑)
-

1個

33,296( 36,626円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量で厨房用、クリーニング機械用等に幅広く使用できます。
・圧力調整がハンドル操作で簡単に行えます。ハンドルを引き上げ、圧力を上げる時は右回転、下げる時は左回転です。
・弁体、弁座にステンレス鋼を採用、摩耗・耐久性に優れています。
・ゴミなどから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。
・圧力検出部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ

減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ

    減圧弁(蒸気用) GD-30Sシリーズ

    減圧弁(蒸気用) GD-30Sシリーズ

      安全リリーフ弁 AL-150Tシリーズ

      安全リリーフ弁 AL-150Tシリーズ

        安全リリーフ弁 AL-140シリーズ

        安全リリーフ弁 AL-140シリーズ

          安全リリーフ弁 AL-140Tシリーズ

          安全リリーフ弁 AL-140Tシリーズ

            安全リリーフ弁 AL-150シリーズ

            安全リリーフ弁 AL-150シリーズ

              リリーフ弁 AL-260シリーズ

              リリーフ弁 AL-260シリーズ

                直動形蒸気用減圧弁RE2型

                直動形蒸気用減圧弁RE2型

                  安全リリーフ弁 AL-17シリーズ

                  安全リリーフ弁 AL-17シリーズ

                    安全リリーフ弁 AL-150Lシリーズ

                    安全リリーフ弁 AL-150Lシリーズ

                      安全リリーフ弁 AL-140Hシリーズ

                      安全リリーフ弁 AL-140Hシリーズ

                        リリーフ弁 AL-250シリーズ

                        リリーフ弁 AL-250シリーズ

                          安全リリーフ弁 AL-150TMLシリーズ

                          安全リリーフ弁 AL-150TMLシリーズ

                            メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ミヤワキ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ
                            通常価格 29,689円 103,769円 16,324円 39,836円 48,714円 12,832円 33,255円 41,679円 25,101円 19,225円 74,959円 99,530円 20,346円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   15日目   5日目~   5日目   15日目   5日目   5日目  
                            調整弁/安全弁種類 減圧弁 減圧弁 安全弁 安全弁 安全弁 安全弁 安全弁 減圧弁 安全弁 安全弁 安全弁 安全弁 安全弁
                            使用流体 蒸気 蒸気 水 / 空気 / 油 水 / 蒸気 / 空気 / 油 水 / 蒸気 / 空気 / 油 水 / 蒸気 / 空気 / 油 水 / 油 蒸気 水 / 蒸気 / 空気 / 油 蒸気 / 空気 水 / 蒸気 / 空気 / 油 水 / 油 水 / 空気 / 油
                            減圧弁形式 直動式ベローズ 直動式ベローズ - - - - - 直動式ベローズ - - - - -
                            最高適用圧力【区分】(MPa) 1.01~2 1.01~2 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 - 1.01~2 0.11~1 1.01~2 0.11~1 0.11~1
                            最高流体温度(℃) 210 220 120 220 120 220 120 184 220 220 220 120 120

                            減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました