【特長】・小型・軽量で厨房用、クリーニング機械用等に幅広使用できます。・圧力調...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
型番 | GD-30S | |
---|---|---|
呼び径 | 15A~25A | |
適用流体 | 蒸気 | |
ー次側圧力 | 2.0MPa以下 | |
二次側圧力 | (A)0.02~0.1MPa(ばね色:黄) | |
(B)0.05~0.4MPa(ばね色:青) | ||
(C)0.35~1.0MPa(ばね色:黄緑) | ||
最小差圧 | 0.05MPa | |
最大減圧比 | 10:1 | |
最高温度 | 220℃ | |
弁座漏れ量 | 定格流量の0.1%以下 | |
材 質 | 本体 | ステンレス鋼(SCS14A) |
弁体・弁座 | ステンレス鋼 | |
ベローズ | ステンレス鋼 | |
接続 | JIS Rc |
型番 |
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) |
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) |
二次側圧力(MPa) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1/2B(15A)
|
1/2B(15A)
|
0.05~0.4(ばね色:青)
| 1個 | 107,025円(
117,728円
) | 5日目 | |
3/4B(20A)
|
3/4B(20A)
|
0.05~0.4(ばね色:青)
| 1個 | 103,769円(
114,146円
) | 5日目 |
Loading...
【特長】
・小型・軽量で厨房用、クリーニング機械用等に幅広使用できます。
・圧力調整がハンドル操作で簡単に行えます。ハンドルを引き上げ、圧力を上げる時は右回転、下げる時は左回転です。
・弁体・弁座にステンレス鋼を採用、摩耗・耐久性に優れています。
・ゴミなどから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。
・圧力検出部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。
【用途】
・接液部がステンレス鋼のため、食品機械、医療機器などの用途に最適です。