(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GD-43-10-B-15A
減圧弁(空気・ガス用) GD-43-10/GD-43-20シリーズ ゲンアツベンGD-43-10/GD-43-20

減圧弁(空気・ガス用) GD-43-10/GD-43-20シリーズ GD-43-10-B-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
142,159円
税込単価
156,375円

省スペース、省資源。接液部にはステンレス、流体接触面はふっ素樹脂、ゴム類は特殊...

詳細情報を確認する

GD-43-10-B-15A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

減圧弁(空気・ガス用) GD-43-10/GD-43-20シリーズ 外形図

※全ての呼び径で面間寸法は同じです。

製品仕様

型番GD-43-10GD-43-20
適用流体冷温水
洗浄・殺菌用蒸気(最高温度130℃、連続通気30分以内)
一次側圧力0.07~2.0MPa ※1(洗浄・殺菌用蒸気は0.2MPa以下)
二次側圧力(A)黄ばね:0.02~0.1MPa〔標準設定0.05MPa〕
(B)赤ばね:0.1~0.25MPa〔標準設定0.1MPa〕
(C)黒ばね:0.25~0.5MPa〔標準設定0.3MPa〕
最小差圧0.05MPa
最大減圧比冷温水の場合 10:1、空気・炭酸ガス・窒素ガスの場合 20:1
流体温度5~90℃
(洗浄・殺菌用蒸気の場合は最高温度130℃とし、蒸気通気後で再度蒸気を通気する場合は4時間以上の間隔をとってください)
材質本体ステンレス鋼(SCS14A)
弁体特殊合成ゴム(特殊FKM)
ダイヤフラム耐熱合成ゴム & PTFE(接液部PTFE貼り)
接続JIS 10K FFJIS 20K RF
  • 洗浄・殺菌用蒸気を使用する場合は、最高温度130℃以下、連続通気30分以内としてください。

※1 GD-43-10は0.07~1.0MPaとなります。

規格表

単位:mm
呼び径JIS 20K RFフランジ質量(kg)
DCgtfn-h
15A95705114 (12)14-152.8(2.6)
20A100755616 (14)14-153.0(2.9)
25A125906716 (14)14-194.0(3.7)

※( )内はGD-43-10の数値です。

型番リスト

型番
供給側 フランジ接続種類
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
制御側 フランジ接続種類
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
二次側圧力(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GD-43-10-B-15A

JIS 10Kフランジ
1/2B(15A)
JIS 10Kフランジ
1/2B(15A)
赤ばね:0.1~0.25

1個

142,159( 156,375円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

省スペース、省資源。接液部にはステンレス、流体接触面はふっ素樹脂、ゴム類は特殊ふっ素ゴムを使用し、耐食性・耐久性に優れています。

【特長】
・省スペース、省資源(弁箱、下部キャップに材質表示を施してありますから資源リサイクルの分別回収が容易に行えます)を実現しました。
・接液部にステンレス材質(SCS14AとSUS316)を使用し、耐食性を向上しています。
・ダイヤフラムは流体接触面にふっ素樹脂を貼ってあり、流体による劣化が少なく耐久性に優れています。
・ゴム類は耐食性の優れた特殊ふっ素ゴムを使用しています。
・弁構造は圧力バランス構造を採用していますので、一時側圧力に影響されることなく二次側圧力を常に一定に保ちます。
・GD-41・43は密閉構造ですからダイヤフラムが破損しても外部へ流出されません。
・Oリングには安全なふっ素グリスを使用しています。
・配管内及びシステムの洗浄、殺菌を目的とした場合の洗浄、殺菌用上記にも対応できます。
・配管の取付方向は水平・垂直任意です

カタログ

GD-43-10-B-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

減圧弁(空気・ガス用) GD-43-10/GD-43-20シリーズの型番GD-43-10-B-15Aのページです。
型番GD-43-10-B-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

減圧弁(空気・ガス用) GD-43-10/GD-43-20シリーズ

減圧弁(空気・ガス用) GD-43-10/GD-43-20シリーズ

    減圧弁(空気・ガス用) GD-43G-10/GD-43G-20シリーズ

    減圧弁(空気・ガス用) GD-43G-10/GD-43G-20シリーズ

      RD-31FNW~34FNW型 減圧弁 平静

      RD-31FNW~34FNW型 減圧弁 平静

        直動形蒸気用減圧弁 REC1型

        直動形蒸気用減圧弁 REC1型

          安全リリーフ弁 AL-31/AL-31Hシリーズ

          安全リリーフ弁 AL-31/AL-31Hシリーズ

            減圧弁(冷温水用) GD-27S/GD-27S-NEシリーズ

            減圧弁(冷温水用) GD-27S/GD-27S-NEシリーズ

              RD-35F,36F型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

              RD-35F,36F型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

                LP-8N型 定水位弁(水用、一般用)

                LP-8N型 定水位弁(水用、一般用)

                  RD-41F型 減圧弁(蒸気用) ミニ弁天

                  RD-41F型 減圧弁(蒸気用) ミニ弁天

                    LP-9N型 定水位弁(水用、一般用)

                    LP-9N型 定水位弁(水用、一般用)

                      集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-25GJシリーズ

                      集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-25GJシリーズ

                        減圧弁(冷温水用) GD-29-NEシリーズ

                        減圧弁(冷温水用) GD-29-NEシリーズ

                          減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ

                          減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ

                            メーカー ヨシタケ ヨシタケ ベン ミヤワキ ヨシタケ ヨシタケ ベン ベン ベン ベン ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ
                            通常価格 135,286円 133,155円 137,874円 114,518円 172,203円 544,739円 245,346円 43,048円 191,508円 207,955円 38,673円 154,471円 84,944円
                            通常出荷日 5日目   5日目   10日目   15日目   5日目~   5日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目~  
                            調整弁/安全弁種類 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 安全弁 減圧弁 減圧弁 定水位弁 減圧弁 定水位弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁
                            使用流体 水 / 蒸気 空気 / ガス 蒸気 水 / 蒸気 / 空気 / 油 - 蒸気
                            減圧弁形式 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ベローズ - 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム - 直動式ベローズ - 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム
                            最高適用圧力【区分】(MPa) 1.01~2 1.01~2 - - - 0.11~1 - 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 1.01~2 0.11~1
                            最高流体温度(℃) 90 90 5~90 220 220 90 5~90 5~60 220以下 5~60 90 90 90

                            減圧弁(空気・ガス用) GD-43-10/GD-43-20シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GD-43-10-B-20A
                            GD-43-10-B-25A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 フランジ接続種類 供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) 制御側 フランジ接続種類 制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) 二次側圧力
                            (MPa)

                            135,286円

                            ( 148,815円 )
                            1個 -

                            5日目

                            JIS 10Kフランジ3/4B(20A)JIS 10Kフランジ3/4B(20A)赤ばね:0.1~0.25

                            142,371円

                            ( 156,608円 )
                            1個 -

                            5日目

                            JIS 10Kフランジ1B(25A)JIS 10Kフランジ1B(25A)赤ばね:0.1~0.25

                            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました