(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空気抜弁 TA-16Lシリーズ

空気抜弁 TA-16Lシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,640円
税込単価
15,004円

【特長】・弁体ディスク・ガスケット及びL型ホース継手(TA-16L)以外の材質...

詳細情報を確認する

  • 調整弁/安全弁種類:
    空気抜弁/吸排気弁
  • 使用流体:
  • 最高適用圧力【区分】(MPa):
    0.11~1
  • 最高流体温度(℃):
    90
  • 接続種類:
    違径接続
  • 供給側 ねじ接続種類:
    R
  • 制御側 その他接続種類:
    ホース接続
  • 最高適用圧力詳細:
    1.0MPa
  • 一次側圧力(MPa):
    0.01~1
  • ホース内径:
    Φ6

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

空気抜弁 TA-16Lシリーズ 外形図

製品仕様

適用流体冷温水
適用圧力0.01~1.0MPa
最高温度90℃
材質本体・ふた
フロート
ステンレス鋼
弁体ディスク
ガスケット
合成ゴム
接続入口JIS R
出口φ6(ホース内径)

規格表

空気抜弁 TA-16Lシリーズ 関連画像

性能・試験情報

排気量図表

空気抜弁 TA-16Lシリーズ 関連画像

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 配管内のスケール・ゴミ等異物をよく除去してから、空気のたまりやすい場所に垂直に取付けてください。
  • 保守・点検のために、空気抜弁の入口に止弁(コック又は、ゲートバルブ)を取付けてください。
  • 配管内のスケール・ゴミ等により漏れる場合がありますから、排気孔には、出口先端部を排水溝に逆流しないように必ず配管してください。
  • スケール、ゴミ等による漏れ発生時には、止弁をして、弁解により弁体・弁座を掃除してください。

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TA-16L-15A

1/2B(15A)

1個

13,640( 15,004円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・弁体ディスク・ガスケット及びL型ホース継手(TA-16L)以外の材質は、全てステンレス鋼を使用しています
・広い作動圧力(0.01~1.0MPa)で安定した排気量が得られます
・コンパクトなため、わずかなスペースで取付けが可能です
・弁体ディスクに合成ゴムを使用していますので、シール性に優れています
【用途】
・建築設備、工場設備、集合住宅

カタログ

Loading...

TA-16L-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気抜弁 TA-16Lシリーズの型番TA-16L-15Aのページです。
型番TA-16L-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気抜弁 TA-16Lシリーズ

空気抜弁 TA-16Lシリーズ

    空気抜弁 TA-16シリーズ

    空気抜弁 TA-16シリーズ

      空気抜弁 TA-16CVSシリーズ

      空気抜弁 TA-16CVSシリーズ

        空気抜弁(冷温水用) TA-16CVAシリーズ

        空気抜弁(冷温水用) TA-16CVAシリーズ

          エアーベント 11-AVシリーズ

          エアーベント 11-AVシリーズ

            エアーベント 22-AVシリーズ

            エアーベント 22-AVシリーズ

              減圧弁(空気・ガス用) GD-43G-10/GD-43G-20シリーズ

              減圧弁(空気・ガス用) GD-43G-10/GD-43G-20シリーズ

                JRG3400型 ミキシングバルブ

                JRG3400型 ミキシングバルブ

                  リリーフ弁 AL-260Rシリーズ

                  リリーフ弁 AL-260Rシリーズ

                    蒸気用エアーベント TV-2シリーズ

                    蒸気用エアーベント TV-2シリーズ

                      メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ベン ヨシタケ ヨシタケ
                      通常価格 13,640円 15,167円 15,322円 17,764円 33,939円 147,426円 133,155円 153,429円 34,464円 33,266円
                      通常出荷日 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   10日目   15日目   6日目  
                      調整弁/安全弁種類 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 減圧弁 温度調整弁 安全弁 空気抜弁/吸排気弁
                      使用流体 水 / 油 水 / 油 空気 / ガス 水 / 油 蒸気
                      最高適用圧力【区分】(MPa) 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 - 4.01~5 1.01~2 1.01~2 0.11~1 0.11~1
                      最高流体温度(℃) 90 90 90 90 260 260 90 - 120 173
                      接続種類 違径接続 違径接続 違径接続 違径接続 違径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続

                      空気抜弁 TA-16Lシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      TA-16L-20A
                      TA-16L-25A
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

                      15,271円

                      ( 16,798円 )
                      1個 -

                      5日目

                      3/4B(20A)

                      15,869円

                      ( 17,456円 )
                      1個 -

                      5日目

                      1B(25A)

                      安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました