(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TA-2-20A
空気抜弁 TA-2Fシリーズ クウキヌキベンTA-2/TA-5/TA-5F

空気抜弁 TA-2Fシリーズ TA-2-20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,291円
税込単価
23,420円

【特長】・急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に外部へ排出...

詳細情報を確認する

  • 調整弁/安全弁種類:
    空気抜弁/吸排気弁
  • 使用流体:
    水 / 油
  • 最高適用圧力【区分】(MPa):
    0.11~1
  • 最高流体温度(℃):
    90
  • 接続種類:
    違径接続
  • 供給側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 制御側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    3/8B(10A)
  • 最高適用圧力詳細:
    1.0MPa
  • 一次側圧力(MPa):
    0.01~1

TA-2-20A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

空気抜弁 TA-2Fシリーズ 外形図

製品仕様

型式TA-2
適用流体冷温水・油(比重0.8以上)
適用圧力0.01~1.0MPa
最高温度90℃
急速排気弁作動圧力範囲0.01MPa以下
材質本体球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
ふた青銅
弁体黄銅
遊動弁体黄銅(NBRディスク入り)
フロートステンレス鋼
接続JIS Rc
  • TA-2型は防錆処理として本体に電着塗装をほどこしてあります。

規格表

空気抜弁 TA-2Fシリーズ 規格表

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TA-2-20A

3/4B(20A)

1個

21,291( 23,420円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に外部へ排出して、通水を容易にします。
・従来の空気抜弁と比較して作動圧力範囲が広く、低圧から高圧まで使用できます。
・長時間ご使用中、万一遊動弁体又は弁座面に損傷が生じた場合には、外部より部品の取換えができ保守・点検が容易です。
・配管内・タンク内が負圧になると自動的に空気を急速に吸引し、負圧による配管等の破損を防止します。

カタログ

TA-2-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気抜弁 TA-2Fシリーズの型番TA-2-20Aのページです。
型番TA-2-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気抜弁 TA-2Fシリーズ

空気抜弁 TA-2Fシリーズ

    ナイロンコーティング空気抜弁 TA-2Cシリーズ

    ナイロンコーティング空気抜弁 TA-2Cシリーズ

      空気抜弁 TA-3シリーズ

      空気抜弁 TA-3シリーズ

        ナイロンコーティング空気抜弁 TA-3Cシリーズ

        ナイロンコーティング空気抜弁 TA-3Cシリーズ

          AF-5N型 空気抜弁

          AF-5N型 空気抜弁

            減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ

            減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ

              RD-25SN,50SN型シリーズ 水道用減圧弁

              RD-25SN,50SN型シリーズ 水道用減圧弁

                AF-4型シリーズ 空気抜弁

                AF-4型シリーズ 空気抜弁

                  AFV-1N型 吸気機構付空気抜弁

                  AFV-1N型 吸気機構付空気抜弁

                    AF-6N型 空気抜弁

                    AF-6N型 空気抜弁

                      安全リリーフ弁 AL-4シリーズ

                      安全リリーフ弁 AL-4シリーズ

                        FMバルブS-3型

                        FMバルブS-3型

                          減圧弁(蒸気用) GP-1001シリーズ

                          減圧弁(蒸気用) GP-1001シリーズ

                            メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ベン ヨシタケ ベン ベン ベン ベン ヨシタケ FMバルブ製作所 ヨシタケ
                            通常価格 19,898円 32,913円 13,899円 22,833円 54,050円 27,402円 8,530円 15,154円 20,933円 11,737円 94,357円 63,553円 51,856円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目~   2日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目~   5日目  
                            調整弁/安全弁種類 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 減圧弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 安全弁 定水位弁 減圧弁
                            使用流体 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油 蒸気 - 蒸気 蒸気
                            最高適用圧力【区分】(MPa) 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 1.01~2 1.01~2 0.11~1 0.11~1 1.01~2 0.11~1 1.01~2 0.11~1 0.11~1
                            最高流体温度(℃) 90 60 90 60 5~90 220 5~55 - 5~80 5~100 220 - 220
                            接続種類 違径接続 違径接続 違径接続 違径接続 同径接続 同径接続 同径接続 違径接続 違径接続 入力側のみ接続 同径接続 同径接続 同径接続

                            空気抜弁 TA-2Fシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TA-2-15A
                            TA-2-25A
                            TA-2-32A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

                            19,898円

                            ( 21,888円 )
                            1個 -

                            16日目

                            1/2B(15A)

                            27,449円

                            ( 30,194円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1B(25A)

                            27,449円

                            ( 30,194円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/4B(32A)

                            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました