(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TA-16CVS-25A
空気抜弁 TA-16CVSシリーズ クウキヌキベンTA-16CVSシリーズ

空気抜弁 TA-16CVSシリーズ TA-16CVS-25A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,322円
税込単価
16,854円

【特長】・弁体ディスク・ガスケット・逆止弁・逆止弁継手以外の材質は、全てステン...

詳細情報を確認する

  • 調整弁/安全弁種類:
    空気抜弁/吸排気弁
  • 使用流体:
  • 最高適用圧力【区分】(MPa):
    0.11~1
  • 最高流体温度(℃):
    90
  • 接続種類:
    違径接続
  • 供給側 ねじ接続種類:
    R
  • 制御側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    1/4B(8A)
  • 最高適用圧力詳細:
    1.0MPa
  • 一次側圧力(MPa):
    0.01~1

型番

TA-16CVS-25A 解除

Loading...

TA-16CVS-25Aの仕様・寸法情報

調整弁/安全弁種類空気抜弁/吸排気弁使用流体
最高適用圧力【区分】(MPa)0.11~1最高流体温度(℃)90
接続種類違径接続供給側 ねじ接続種類R
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)1B(25A)制御側 ねじ接続種類Rc
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)1/4B(8A)最高適用圧力詳細1.0MPa
一次側圧力(MPa)0.01~1 - -

商品情報

外形図

空気抜弁 TA-16CVSシリーズ 外形図

製品仕様

適用流体冷温水
適用圧力0.01~1.0MPa
逆止め機構の閉止圧力-0.005MPa以下
最高温度90℃
材質本体・ふた
フロート
ステンレス鋼
逆止弁継手黄銅
弁体ディスク
ガスケット・逆止弁
合成ゴム
接続入口JIS R
出口JIS Rc

規格表

寸法及び質量

空気抜弁 TA-16CVSシリーズ 関連画像

性能・試験情報

排気量図表

空気抜弁 TA-16CVSシリーズ 関連画像

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 配管内のスケール・ゴミ等異物をよく除去してから、空気のたまりやすい場所に垂直に取付けてください。
  • 保守・点検のために、空気抜弁の入口に止弁(コック又は、ゲートバルブ)を取付けてください。
  • 配管内のスケール・ゴミ等により漏れる場合がありますから、排気孔には、出口先端部を排水溝に逆流しないように必ず配管してください。
  • スケール・ゴミ等による漏れ発生時には、止弁をしめて、弁解により弁体・弁座を掃除してください。

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TA-16CVS-25A

1B(25A)

1個

15,322( 16,854円 )

16日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・弁体ディスク・ガスケット・逆止弁・逆止弁継手以外の材質は、全てステンレス鋼です
・広い作動圧力(0.01~1.0MPa)で、安定した排気量が得られます
・コンパクトなため、わずかなスペースで取付けが可能です
・弁体ディスクに合成ゴムを使用していますので、シール性に優れています
・TA-16CVSは、オプションの配管接続用部品を取付けることにより、任意の排気管接続が容易に行えます
・逆止弁付ですので、入口側が負圧時でも空気を吸い込みません
【用途】
・建築設備、工場設備、集合住宅

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気抜弁 TA-16CVSシリーズの型番TA-16CVS-25Aのページです。
型番TA-16CVS-25Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気抜弁 TA-16CVSシリーズ

空気抜弁 TA-16CVSシリーズ

    空気抜弁(冷温水用) TA-16CVAシリーズ

    空気抜弁(冷温水用) TA-16CVAシリーズ

      空気抜弁 TA-16Lシリーズ

      空気抜弁 TA-16Lシリーズ

        空気抜弁 TA-16シリーズ

        空気抜弁 TA-16シリーズ

          AF-10型シリーズ 空気抜弁

          AF-10型シリーズ 空気抜弁

            AF-9型シリーズ 空気抜弁

            AF-9型シリーズ 空気抜弁

              安全リリーフ弁 AL-31/AL-31Hシリーズ

              安全リリーフ弁 AL-31/AL-31Hシリーズ

                安全リリーフ弁 AL-150TRシリーズ

                安全リリーフ弁 AL-150TRシリーズ

                  減圧弁(蒸気用) GD-30Sシリーズ

                  減圧弁(蒸気用) GD-30Sシリーズ

                    安全リリーフ弁 AL-150TMLシリーズ

                    安全リリーフ弁 AL-150TMLシリーズ

                      安全リリーフ弁 AL-140Tシリーズ

                      安全リリーフ弁 AL-140Tシリーズ

                        安全リリーフ弁 AL-140シリーズ

                        安全リリーフ弁 AL-140シリーズ

                          エアーベント 11-AVシリーズ

                          エアーベント 11-AVシリーズ

                            メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ベン ベン ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ
                            通常価格 15,322円 17,764円 13,640円 15,167円 17,313円 17,977円 172,203円 25,394円 103,769円 20,346円 48,714円 39,836円 33,939円
                            通常出荷日 3日目~   5日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   5日目   5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            調整弁/安全弁種類 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 安全弁 安全弁 減圧弁 安全弁 安全弁 安全弁 空気抜弁/吸排気弁
                            使用流体 水 / 油 水 / 蒸気 / 空気 / 油 水 / 油 蒸気 水 / 空気 / 油 水 / 蒸気 / 空気 / 油 水 / 蒸気 / 空気 / 油 水 / 油
                            最高適用圧力【区分】(MPa) 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 - 0.11~1 1.01~2 0.11~1 0.11~1 0.11~1 -
                            最高流体温度(℃) 90 90 90 90 - - 220 120 220 120 120 220 260
                            接続種類 違径接続 違径接続 違径接続 違径接続 違径接続 違径接続 違径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 違径接続

                            空気抜弁 TA-16CVSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TA-16CVS-15A
                            TA-16CVS-20A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

                            18,611円

                            ( 20,472円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1/2B(15A)

                            18,611円

                            ( 20,472円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3/4B(20A)
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

                            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト