(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空気抜弁(冷温水用) TA-16CVAシリーズ

空気抜弁(冷温水用) TA-16CVAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
17,764円 ~ 18,488円
税込価格
19,540円 ~ 20,337円

【特長】・弁体ディスク・ガスケット・逆止弁継手以外の材質は、全てステンレス鋼で...

詳細情報を確認する

  • 調整弁/安全弁種類:
    空気抜弁/吸排気弁
  • 使用流体:
  • 最高適用圧力【区分】(MPa):
    0.11~1
  • 最高流体温度(℃):
    90
  • 接続種類:
    違径接続
  • 供給側 ねじ接続種類:
    R
  • 制御側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    1/4B(8A)
  • 最高適用圧力詳細:
    1.0MPa
  • 一次側圧力(MPa):
    0.01~1

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

空気抜弁(冷温水用) TA-16CVAシリーズ 外形図

製品仕様

適用流体冷温水
適用圧力0.01~1.0MPa
逆止め機構の閉止圧力-0.005MPa以下
最高温度90℃
材質本体・ふた
フロート
ステンレス鋼
逆止弁継手黄銅
弁体ディスク
ガスケット・逆止弁
合成ゴム
接続入口JIS R
出口JIS Rc

規格表

寸法及び質量

空気抜弁(冷温水用) TA-16CVAシリーズ 関連画像

性能・試験情報

排気量図表

空気抜弁(冷温水用) TA-16CVAシリーズ 関連画像

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 配管内のスケール・ゴミ等異物をよく除去してから、空気のたまりやすい場所に垂直に取付けてください。
  • 保守・点検のために、空気抜弁の入口に止弁(コック又は、ゲートバルブ)を取付けてください。
  • 配管内のスケール・ゴミ等により漏れる場合がありますから、排気孔には、出口先端部を排水溝に逆流しないように必ず配管してください。
  • スケール・ゴミ等による漏れ発生時には、止弁をしめて、弁解により弁体・弁座を掃除してください。

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B(15A)

1個

17,764( 19,540円 )

5日目

3/4B(20A)

1個

18,204( 20,024円 )

5日目

1B(25A)

1個

18,488( 20,337円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・弁体ディスク・ガスケット・逆止弁継手以外の材質は、全てステンレス鋼で、耐食性、耐久性に優れています。
・広い作動圧力(0.01~1.0MPa)で、安定した排気量が得られます。
・コンパクトなため、わずかなスペースで取付けが可能です。
・弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますのでシール性に優れています。
・逆止弁付ですので、入口側が負圧時でも空気を吸い込みません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気抜弁(冷温水用) TA-16CVAシリーズ

空気抜弁(冷温水用) TA-16CVAシリーズ

    空気抜弁 TA-16CVSシリーズ

    空気抜弁 TA-16CVSシリーズ

      空気抜弁 TA-16Lシリーズ

      空気抜弁 TA-16Lシリーズ

        AF-9型シリーズ 空気抜弁

        AF-9型シリーズ 空気抜弁

          空気抜弁 TA-16シリーズ

          空気抜弁 TA-16シリーズ

            AF-10型シリーズ 空気抜弁

            AF-10型シリーズ 空気抜弁

              安全リリーフ弁 AL-150TRシリーズ

              安全リリーフ弁 AL-150TRシリーズ

                安全リリーフ弁 AL-31/AL-31Hシリーズ

                安全リリーフ弁 AL-31/AL-31Hシリーズ

                  安全リリーフ弁 AL-140Tシリーズ

                  安全リリーフ弁 AL-140Tシリーズ

                    安全リリーフ弁 AL-140シリーズ

                    安全リリーフ弁 AL-140シリーズ

                      安全リリーフ弁 AL-150TMLシリーズ

                      安全リリーフ弁 AL-150TMLシリーズ

                        減圧弁(蒸気用) GD-30Sシリーズ

                        減圧弁(蒸気用) GD-30Sシリーズ

                          メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ベン ヨシタケ ベン ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ
                          通常価格 17,764円 15,322円 13,640円 17,977円 15,167円 17,313円 25,394円 172,203円 48,714円 39,836円 20,346円 103,769円
                          通常出荷日 5日目   3日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  
                          調整弁/安全弁種類 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 安全弁 安全弁 安全弁 安全弁 安全弁 減圧弁
                          使用流体 水 / 油 水 / 油 水 / 蒸気 / 空気 / 油 水 / 蒸気 / 空気 / 油 水 / 蒸気 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 蒸気
                          最高適用圧力【区分】(MPa) 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 - 0.11~1 0.11~1 0.11~1 1.01~2
                          最高流体温度(℃) 90 90 90 - 90 - 120 220 120 220 120 220
                          接続種類 違径接続 違径接続 違径接続 違径接続 違径接続 違径接続 同径接続 違径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続

                          空気抜弁(冷温水用) TA-16CVAシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました