(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸気弁 自動吸気弁 VB-10シリーズ

吸気弁 自動吸気弁 VB-10シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
7,170円 ~ 9,597円
税込価格
7,887円 ~ 10,557円

【特長】・水が抜けにくい配管に空気を入れることで、配管内を大気圧状態にし、水抜...

詳細情報を確認する

  • 調整弁/安全弁種類:
    吸気弁/通気弁
  • 使用流体:
  • 最高適用圧力【区分】(MPa):
    0.11~1
  • 最高流体温度(℃):
    95
  • 本体材質:
    青銅
  • 接続種類:
    入力側のみ接続
  • 供給側 ねじ接続種類:
    R
  • 最高適用圧力詳細:
    1.0MPa
  • 一次側圧力(MPa):
    0.05~1

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

吸気弁 自動吸気弁 VB-10シリーズ 外形図

製品仕様

適用流体水道水(上水)
適用圧力0.05~1.0MPa
適用温度0~95℃(凍結不可)
材質本体青銅(クロムメッキ)
シール材合成ゴム

規格表

吸気弁 自動吸気弁 VB-10シリーズ 関連画像

使用例

配管図例(誘導継手付)

吸気弁 自動吸気弁 VB-10シリーズ 関連画像

性能・試験情報

吸気性能表

吸気弁 自動吸気弁 VB-10シリーズ 関連画像

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B(15A)

1個

9,597( 10,557円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/4B(20A)

1個

7,170( 7,887円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水が抜けにくい配管に空気を入れることで、配管内を大気圧状態にし、水抜き操作時に水を抜けやすくするものです。
・60メッシュのストレーナを内蔵している為、スケールの噛み込みを防止します。また、万ー噛み込みし、水漏れしてもキャップを締め込むことで止水できます。
・最高温度95℃の為、温水にも対応できます。
・取り付け方向は垂直・水平どちらにも可能です(下向きは不可です)。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸気弁 自動吸気弁 VB-10シリーズ

吸気弁 自動吸気弁 VB-10シリーズ

    VD-1H型 真空調整弁

    VD-1H型 真空調整弁

      RDB-33FN型 バイパス付減圧弁(水・温水用) 平静

      RDB-33FN型 バイパス付減圧弁(水・温水用) 平静

        AF-6N型 空気抜弁

        AF-6N型 空気抜弁

          FMバルブ3型

          FMバルブ3型

            集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-25GJシリーズ

            集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-25GJシリーズ

              RD-25RSN,50RSN型シリーズ 水道用減圧弁

              RD-25RSN,50RSN型シリーズ 水道用減圧弁

                蒸気用エアーベント TV-2シリーズ

                蒸気用エアーベント TV-2シリーズ

                  FMバルブS-3型

                  FMバルブS-3型

                    FMバルブ3L型

                    FMバルブ3L型

                      AFV-1N型 吸気機構付空気抜弁

                      AFV-1N型 吸気機構付空気抜弁

                        減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ

                        減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ

                          メーカー ヨシタケ ベン ベン ベン FMバルブ製作所 ヨシタケ ベン ヨシタケ FMバルブ製作所 FMバルブ製作所 ベン ヨシタケ
                          通常価格 7,170円 118,884円 167,855円 11,737円 58,706円 38,673円 9,533円 33,266円 63,553円 64,668円 20,933円 84,944円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   5日目   5日目   6日目   3日目~   3日目~   3日目~   4日目~  
                          調整弁/安全弁種類 吸気弁/通気弁 真空調整弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁 定水位弁 減圧弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁 定水位弁 定水位弁 空気抜弁/吸排気弁 減圧弁
                          使用流体 蒸気 / 空気 蒸気
                          最高適用圧力【区分】(MPa) 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 1.01~2 0.11~1
                          最高流体温度(℃) 95 200以下 5~90 5~100 - 90 5~55 173 - - 5~80 90
                          本体材質 青銅 - CAC406 C3771ニッケルクロムメッキ CAC901 - CAC406 - CAC901 CAC901 CAC406 青銅(NPb処理)

                          吸気弁 自動吸気弁 VB-10シリーズのレビュー

                          評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                          水抜き時の吸気弁として
                          評価 4.0満足度:4.02021/09/24
                          寒冷地の給湯設備で冬場の水抜きをスムーズに行う為に取り付けました。
                          水抜きを行いたい配管にチーズ等で分岐をし、
                          縦または横向きに取り付ける事で自動吸気されるので大変便利です。
                          尚、以前はすべてのサイズが青銅製(CAC406C)でしたが、
                          2021年初旬頃から15・20Aは黄銅製(C3531)に切り替わっており
                          (VB-10 が他社では扱っていない青銅製だったので選択しました。)
                          個人的には他社製品と変わりがなくなり大変残念に感じております。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          外販設備及び社内生産設備品に対する付帯部品として使用
                          評価 5.0満足度:5.02020/08/26
                          外販設備や社内生産設備の付帯配管に対する吸・通気用バルブとして幅広く利用しています。型番:VB-10-25A自体は、以前からの利用実績により信頼に足る商品として過不及ない満足をしており、自社内生産設備に対する類似用途や外販設備の標準搭載部品としてリピート購入しています。価格や納期を鑑み、出入りの商社とミスミとで都度、使い分けていますがミスミ利用にあたっては、納期が明確で小ロット購入が可能と入手性に長けているため、利便性が高く重宝しています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました