温水用熱交換器の配管系統に取り付け、水の膨張による系統内上昇または異状による圧...
Loading...
温水用熱交換器の配管系統に取り付け、水の膨張による系統内上昇または異状による圧力上昇が生じた場合、自動的に水を排出し機器の安全を図る目的で使用します。
【特長】
・受圧部に有効受圧面積の大きなダイヤフラムを使用しているため、初期作動の吹出量が多く、吹き始め及び吹き止り圧力が安定しています。
・接水部とメカニカル部はダイヤフラムで分離されており、衛生的です。
・手動レバーが付いているため、作動及び水位の確認、系統内の水抜作業が迅速に行えます。
・ダイヤフラムは耐熱耐水性に富んだ合成ゴムを使用しているため、耐久性が優れています。
・AL-72F型逃し弁は出口接続に平行ねじを採用し、袋ナットで容易に配管できます。
・AL-52FS型逃し弁は弁座部にステンレス材を使用していますので、耐腐食性に優れ電気温水器等に適しています。
AL-52FS-95-20Aで型番確定
温水機器用逃し弁 AL-52FS-95シリーズの型番AL-52FS-95-20Aのページです。
型番AL-52FS-95-20Aに関する仕様情報を記載しております。