(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温水機器用逃し弁 AL-52F-95シリーズ

温水機器用逃し弁 AL-52F-95シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,997円
税込単価
5,497円

温水用熱交換器の配管系統に取り付け、水の膨張による系統内上昇または異常による圧...

詳細情報を確認する

  • 調整弁/安全弁種類:
    温水機器用逃し弁
  • 使用流体:
  • 最高適用圧力【区分】(MPa):
    0.1以下
  • 最高流体温度(℃):
    100
  • 本体材質:
    青銅
  • 接続種類:
    違径接続
  • 供給側 ねじ接続種類:
    R
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    3/4B(20A)
  • 制御側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    1/2B(15A)
  • 最高適用圧力詳細:
    0.095MPa
  • トラスココード:
    382-1188

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

AL-52F-95-20A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

質量及び寸法

温水機器用逃し弁 AL-52F-95シリーズ 外形図

製品仕様

適用流体冷温水
吹き始め圧力95 -6~+4 kPa
吹き止り圧力87kPa以上
最高使用温度100℃
弁箱青銅
ダイヤフラム耐熱耐水合成ゴム
接続JIS R 3/4×JIS Rc

※業務用等大型温水熱交換機にはAL-24F型リリーフ弁をご使用ください。

性能・試験情報

流量特性線図

温水機器用逃し弁 AL-52F-95シリーズ 関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL-52F-95-20A

1個

4,997( 5,497円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

温水用熱交換器の配管系統に取り付け、水の膨張による系統内上昇または異常による圧力上昇が生じた場合、自動的に水を排出し機器の安全を図る目的で使用します。
【特長】
・受圧部に有効受圧面積の大きなダイヤフラムを使用しているため、初期作動の吹出量が多く、吹き始め及び吹き止り圧力が安定しています。
・接水部とメカニカル部はダイヤフラムで分離されており、衛生的です。
・手動レバーが付いているため、作動及び水位の確認、系統内の水抜作業が迅速に行えます。
・ダイヤフラムは耐熱耐水性に富んだ合成ゴムを使用しているため、耐久性が優れています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

AL-52F-95-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温水機器用逃し弁 AL-52F-95シリーズの型番AL-52F-95-20Aのページです。
型番AL-52F-95-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温水機器用逃し弁 AL-52F-95シリーズ

温水機器用逃し弁 AL-52F-95シリーズ

    温水機器用逃し弁 AL-52FS-95シリーズ

    温水機器用逃し弁 AL-52FS-95シリーズ

      TR-4N型 ミキシングバルブ

      TR-4N型 ミキシングバルブ

        LP-9N型 定水位弁(水用、一般用)

        LP-9N型 定水位弁(水用、一般用)

          LP-8N型 定水位弁(水用、一般用)

          LP-8N型 定水位弁(水用、一般用)

            水道用減圧弁 GD-91R-80シリーズ

            水道用減圧弁 GD-91R-80シリーズ

              RD-31N,32N型 減圧弁 平静

              RD-31N,32N型 減圧弁 平静

                減圧弁(空気・ガス用) GD-43-10/GD-43-20シリーズ

                減圧弁(空気・ガス用) GD-43-10/GD-43-20シリーズ

                  減圧弁(空気・ガス用) GD-43G-10/GD-43G-20シリーズ

                  減圧弁(空気・ガス用) GD-43G-10/GD-43G-20シリーズ

                    RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天

                    RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天

                      RP-6A型 減圧弁(空気・気体用) 弁天

                      RP-6A型 減圧弁(空気・気体用) 弁天

                        直動形蒸気用減圧弁 REC1型

                        直動形蒸気用減圧弁 REC1型

                          RD-31FNW~34FNW型 減圧弁 平静

                          RD-31FNW~34FNW型 減圧弁 平静

                            メーカー ヨシタケ ヨシタケ ベン ベン ベン ヨシタケ ベン ヨシタケ ヨシタケ ベン ベン ミヤワキ ベン
                            通常価格 4,997円 6,997円 67,957円 207,955円 43,048円 13,979円 52,493円 135,286円 133,155円 54,253円 79,293円 114,518円 137,874円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目~   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   15日目   10日目  
                            調整弁/安全弁種類 温水機器用逃し弁 温水機器用逃し弁 温度調整弁 定水位弁 定水位弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁
                            使用流体 - 水 / 蒸気 空気 / ガス 蒸気 空気 蒸気
                            最高適用圧力【区分】(MPa) 0.1以下 0.1以下 1.01~2 0.11~1 0.11~1 0.11~1 - 1.01~2 1.01~2 0.11~1 0.11~1 - -
                            最高流体温度(℃) 100 100 80以下 5~60 5~60 60 5~90 90 90 184以下 5~80 220 5~90
                            本体材質 青銅 - 黄銅鋳物 CAC406 - - CAC406 - - FC FC SCS14 CAC406

                            温水機器用逃し弁 AL-52F-95シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました