【特長】・要部(弁体・弁座)材質がステンレス鋼なので、耐食性、耐久性に優れてい...
構造 | 密閉型 | |
---|---|---|
適用流体 | 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 | |
適用圧力 | 0.05~1.6MPa | |
適用温度 | 220℃ | |
材質 | ばね箱 | 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) |
弁体・弁座 | ステンレス鋼 | |
接続 | JIS Rc |
※1 水・油等流体の場合は最高温度が150℃となります。
蒸気用(飽和温度)
空気用(20℃)
水用(アキュームレーション25%)
Loading...
【特長】
・要部(弁体・弁座)材質がステンレス鋼なので、耐食性、耐久性に優れています
・加減輪(シートリング)により吹下り圧力の調整ができます
・設定圧力MAX1.6MPaまで対応できます
この商品に近い類似品がありませんでした。
AL-17-0.2-15Aで型番確定
安全リリーフ弁 AL-17シリーズの型番AL-17-0.2-15Aのページです。
型番AL-17-0.2-15Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
AL-17-0.1-15A |
AL-17-0.1-20A |
AL-17-0.1-25A |
AL-17-0.2-20A |
AL-17-0.2-25A |
AL-17-0.3-15A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) | 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) | 最高適用圧力詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25,101円 ( 27,611円 ) | 1個 | - | 5日目 | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | 0.1MPa | |
29,043円 ( 31,947円 ) | 1個 | - | 5日目 | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 0.1MPa | |
33,255円 ( 36,581円 ) | 1個 | - | 5日目 | 1B(25A) | 1B(25A) | 0.1MPa | |
29,043円 ( 31,947円 ) | 1個 | - | 5日目 | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 0.2MPa | |
35,507円 ( 39,058円 ) | 1個 | - | 5日目 | 1B(25A) | 1B(25A) | 0.2MPa | |
25,712円 ( 28,283円 ) | 1個 | - | 5日目 | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | 0.3MPa |