(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
安全リリーフ弁 AL-150シリーズ
  • SALE 2025/03/31まで

安全リリーフ弁 AL-150シリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
12,832円 ~ 51,816円  特別価格 
税込価格
14,115円 ~ 56,998円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです
・圧力区分を細分化し、先端技術による超精密仕上げを実現し最高の性能を追求しました
・要部(弁体、弁座)や調節ばねはステンレス製で、要部については耐食性に優れるSCS14A(SUS316相当)を使用しています
・密閉形構造である為、外部に流体が漏れません

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

安全リリーフ弁 AL-150シリーズのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    生産ラインで使用。
    評価 3.0満足度:3.02018/12/04
    必要な市販の部品はミスミのHPから探して注文ています、金額・納期が明確で助かっています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全リリーフ弁 AL-150シリーズ

安全リリーフ弁 AL-150シリーズ

    安全リリーフ弁 AL-150Tシリーズ

    安全リリーフ弁 AL-150Tシリーズ

      安全リリーフ弁 AL-140シリーズ

      安全リリーフ弁 AL-140シリーズ

        安全リリーフ弁 AL-140Tシリーズ

        安全リリーフ弁 AL-140Tシリーズ

          揚程式安全弁

          揚程式安全弁

            メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ
            通常価格 12,832円 16,324円 39,836円 48,714円 17,540円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~  
            調整弁/安全弁種類 安全弁 安全弁 安全弁 安全弁 安全弁
            使用流体 水 / 蒸気 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 蒸気 / 空気 / 油 水 / 蒸気 / 空気 / 油 水 / 蒸気 / 空気 / 油
            安全弁形式 安全リリーフ弁 - - - 揚程式安全弁
            最高適用圧力【区分】(MPa) 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1
            最高流体温度(℃) 220 120 220 120 -

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。