(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
安全リリーフ弁 AL-150Tシリーズ

安全リリーフ弁 AL-150Tシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
16,324円 ~ 59,851円
税込価格
17,956円 ~ 65,836円
通常出荷日
5日目~
【特長】
・要部にソフトシートを採用しており、弁座気密性に優れています。弁座漏れを許容できない用途に最適です。
・要部(弁体・弁座)や調節ばねはステンレス製で、要部については耐食性に優れるSCS14A(SUS316相当)を使用しています。
・密閉形構造であるため、外部に液体が漏れません。

安全リリーフ弁 AL-150Tシリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    冷却水ポンプ用
    評価 5.0満足度:5.02022/09/22
    元々海外製の物を使用していたが耐食鋼ではなかったのでこちらの商品を商社より購入。3年近く問題無い事からミスミで予備として購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全リリーフ弁 AL-150Tシリーズ

安全リリーフ弁 AL-150Tシリーズ

    安全リリーフ弁 AL-150シリーズ

    安全リリーフ弁 AL-150シリーズ

      揚程式安全弁

      揚程式安全弁

        メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ
        通常価格 16,324円 12,832円 17,540円
        通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
        調整弁/安全弁種類 安全弁 安全弁 安全弁
        使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 蒸気 / 空気 / 油 水 / 蒸気 / 空気 / 油
        最高適用圧力【区分】(MPa) 0.11~1 0.11~1 0.11~1
        最高流体温度(℃) 120 220 -
        接続種類 同径接続 同径接続 -

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。