【特長】・要部(弁体、弁座)や調節ばねはステンレス製で、要部については耐食性に...
構造 | 開放形レバー式 | |
---|---|---|
適用流体 | 蒸気・空気 | |
適用圧力 | 0.05~1.0MPa | |
適用温度 | 220℃ | |
材 質 | ばね箱 | 青銅 |
弁体・弁座 | ステンレス鋼(SCS14A) | |
接続 | JIS Rc |
<圧力容器構造規格>
蒸気用(飽和温度)
(kg/h)
呼び径(mm) | 圧力Mpa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
15 | 15 | 20 | 29 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 109 |
20 | 27 | 35 | 51 | 69 | 87 | 104 | 121 | 138 | 155 | 172 | 189 |
25 | 42 | 54 | 78 | 105 | 133 | 159 | 186 | 212 | 237 | 263 | 289 |
32 | 70 | 91 | 132 | 178 | 224 | 268 | 313 | 356 | 400 | 443 | 487 |
40 | 105 | 136 | 198 | 266 | 335 | 402 | 468 | 534 | 599 | 664 | 729 |
50 | 163 | 211 | 306 | 411 | 518 | 621 | 723 | 824 | 924 | 1,025 | 1,126 |
Loading...
【特長】
・要部(弁体、弁座)や調節ばねはステンレス製で、要部については耐食性に優れるSCS14A(SUS316相当)を使用しています。
・揚弁レバー式で、吹出し圧力の75%以上の圧力にて、手動で吹出し検査ができます。
Loading...
AL-150L-0.3-25Aで型番確定
安全リリーフ弁 AL-150Lシリーズの型番AL-150L-0.3-25Aのページです。
型番AL-150L-0.3-25Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
AL-150L-0.1-32A |
AL-150L-0.1-40A |
AL-150L-0.1-50A |
AL-150L-0.3-32A |
AL-150L-0.3-40A |
AL-150L-0.3-50A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) | 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) | 最高適用圧力詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33,476円 ( 36,824円 ) | 1個 | - | 5日目 | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 0.1MPa | |
42,759円 ( 47,035円 ) | 1個 | - | 5日目 | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 0.1MPa | |
57,242円 ( 62,966円 ) | 1個 | - | 5日目 | 2B(50A) | 2B(50A) | 0.1MPa | |
33,476円 ( 36,824円 ) | 1個 | - | 5日目 | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 0.3MPa | |
42,759円 ( 47,035円 ) | 1個 | - | 5日目 | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 0.3MPa | |
57,242円 ( 62,966円 ) | 1個 | - | 5日目 | 2B(50A) | 2B(50A) | 0.3MPa |