(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全リリーフ弁 AL-140Tシリーズ

安全リリーフ弁 AL-140Tシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
48,714円 ~ 72,728円
税込価格
53,585円 ~ 80,001円

【特長】・オールステンレス製の為、特に耐食性、耐久性に優れています・要部にソフ...

詳細情報を確認する

  • 調整弁/安全弁種類:
    安全弁
  • 使用流体:
    水 / 蒸気 / 空気 / 油
  • 最高適用圧力【区分】(MPa):
    0.11~1
  • 最高流体温度(℃):
    120
  • 接続種類:
    同径接続
  • 供給側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 制御側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 一次側圧力(MPa):
    0.05~1.0
  • 材質(弁体・弁座):
    ステンレス鋼

型番

未確定30件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

安全リリーフ弁 AL-140Tシリーズ 外形図

製品仕様

構造密閉形
適用流体空気・冷温水・油・その他非危険流体
適用圧力0.05~1.0MPa
適用温度5~120℃
材質ばね箱ステンレス鋼
弁体・弁座ステンレス鋼(SCS14A)
調節ばねステンレス鋼
Оリング合成ゴム(FKM)
接続JIS Rc

規格表

安全リリーフ弁 AL-140Tシリーズ 関連画像

商品特長詳細

要部にソフトシート採用

要部にソフトシート(Оリング)を採用していますので弁座気密性に大変優れています。

安全リリーフ弁 AL-140Tシリーズ 関連画像

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
最高適用圧力詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.1MPa

1個

49,968( 54,965円 )

5日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
0.1MPa

1個

59,182( 65,100円 )

5日目

1B(25A)
1B(25A)
0.1MPa

1個

72,728( 80,001円 )

5日目

1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.2MPa

1個

49,968( 54,965円 )

5日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
0.2MPa

1個

59,182( 65,100円 )

5日目

1B(25A)
1B(25A)
0.2MPa

1個

72,728( 80,001円 )

11日目

1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.3MPa

1個

49,968( 54,965円 )

5日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
0.3MPa

1個

59,182( 65,100円 )

5日目

1B(25A)
1B(25A)
0.3MPa

1個

72,728( 80,001円 )

5日目

1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.4MPa

1個

49,968( 54,965円 )

5日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
0.4MPa

1個

59,182( 65,100円 )

5日目

1B(25A)
1B(25A)
0.4MPa

1個

72,728( 80,001円 )

5日目

1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.5MPa

1個

49,968( 54,965円 )

5日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
0.5MPa

1個

59,182( 65,100円 )

5日目

1B(25A)
1B(25A)
0.5MPa

1個

72,728( 80,001円 )

5日目

1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.6MPa

1個

49,968( 54,965円 )

5日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
0.6MPa

1個

59,182( 65,100円 )

5日目

1B(25A)
1B(25A)
0.6MPa

1個

72,728( 80,001円 )

5日目

1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.7MPa

1個

49,968( 54,965円 )

5日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
0.7MPa

1個

59,182( 65,100円 )

5日目

1B(25A)
1B(25A)
0.7MPa

1個

72,728( 80,001円 )

5日目

1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.8MPa

1個

49,968( 54,965円 )

5日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
0.8MPa

1個

59,182( 65,100円 )

5日目

1B(25A)
1B(25A)
0.8MPa

1個

72,728( 80,001円 )

11日目

1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.9MPa

1個

49,968( 54,965円 )

5日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
0.9MPa

1個

59,182( 65,100円 )

5日目

1B(25A)
1B(25A)
0.9MPa

1個

72,728( 80,001円 )

5日目

1/2B(15A)
1/2B(15A)
1MPa

1個

48,714( 53,585円 )

5日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
1MPa

1個

59,182( 65,100円 )

5日目

1B(25A)
1B(25A)
1MPa

1個

72,728( 80,001円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレス製の為、特に耐食性、耐久性に優れています
・要部にソフトシートを採用しており、弁座気密性に優れています
・弁座漏れを許容できない用途に最適です
・密閉形構造である為、外部に流体が漏れません

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全リリーフ弁 AL-140Tシリーズ

安全リリーフ弁 AL-140Tシリーズ

    安全リリーフ弁 AL-150シリーズ

    安全リリーフ弁 AL-150シリーズ

      安全リリーフ弁 AL-150Tシリーズ

      安全リリーフ弁 AL-150Tシリーズ

        安全リリーフ弁 AL-150TMLシリーズ

        安全リリーフ弁 AL-150TMLシリーズ

          揚程式安全弁

          揚程式安全弁

            メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ
            通常価格 48,714円 12,832円 16,324円 20,346円 17,540円
            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   5日目~  
            調整弁/安全弁種類 安全弁 安全弁 安全弁 安全弁 安全弁
            使用流体 水 / 蒸気 / 空気 / 油 水 / 蒸気 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 蒸気 / 空気 / 油
            最高適用圧力【区分】(MPa) 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1
            最高流体温度(℃) 120 220 120 120 -
            接続種類 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 -

            安全リリーフ弁 AL-140Tシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました