(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AL-140H-2.0-15A
安全リリーフ弁 AL-140Hシリーズ アンゼンリリーフベンAL-140Hシリーズ

安全リリーフ弁 AL-140Hシリーズ AL-140H-2.0-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
74,959円
税込単価
82,455円

主に蒸気・気体・液体に使用でき、安全弁とリリーフ弁の機能を兼ね備えバルブ【特長...

詳細情報を確認する

  • 調整弁/安全弁種類:
    安全弁
  • 使用流体:
    水 / 蒸気 / 空気 / 油
  • 最高適用圧力【区分】(MPa):
    1.01~2
  • 最高流体温度(℃):
    220
  • 本体材質:
    ステンレス鋼
  • 接続種類:
    違径接続
  • 供給側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 制御側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 材質詳細:
    オールステンレス鋼
  • 一次側圧力(MPa):
    1.0~2.0
  • 材質(弁体・弁座):
    ステンレス鋼

型番

AL-140H-2.0-15A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AL-140H-2.0-15A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

安全リリーフ弁 AL-140Hシリーズ 外形図

製品仕様

型式AL-140H
構造密閉形
適用流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
適用圧力1.0~2.0MPa
適用温度220℃ ※1
材質ばね箱ステンレス鋼
弁体・弁座ステンレス鋼(SCS14A)
接続JIS Rc

※1 水・油等液体の場合は最高温度が150℃となります。

規格表

安全リリーフ弁 AL-140Hシリーズ 規格表
  • 出口側接続ねじは呼び径の1サイズアップとなります。

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
最高適用圧力詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL-140H-2.0-15A

1/2B(15A)
2B(50A)
2MPa

1個

74,959( 82,455円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

主に蒸気・気体・液体に使用でき、安全弁とリリーフ弁の機能を兼ね備えバルブ
【特長】
・オールステンレス製で、要部には、耐食性に優れるSCS14A(SUS316)を使用しています。
・密閉型構造であるため、外部に流体が漏れません。
・AL-140Hは設定圧力MAX2.0MPaまで対応できます。

カタログ

AL-140H-2.0-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全リリーフ弁 AL-140Hシリーズの型番AL-140H-2.0-15Aのページです。
型番AL-140H-2.0-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全リリーフ弁 AL-140Hシリーズ

安全リリーフ弁 AL-140Hシリーズ

    安全リリーフ弁 AL-150Tシリーズ

    安全リリーフ弁 AL-150Tシリーズ

      安全リリーフ弁 AL-150T-Nシリーズ

      安全リリーフ弁 AL-150T-Nシリーズ

        揚程式安全弁

        揚程式安全弁

          メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ
          通常価格 74,959円 16,324円 18,452円 17,540円
          通常出荷日 15日目   5日目~   5日目   5日目~  
          調整弁/安全弁種類 安全弁 安全弁 安全弁 安全弁
          使用流体 水 / 蒸気 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 蒸気 / 空気 / 油
          最高適用圧力【区分】(MPa) 1.01~2 0.11~1 0.11~1 0.11~1
          最高流体温度(℃) 220 120 100 -
          本体材質 ステンレス鋼 - - -

          安全リリーフ弁 AL-140Hシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          AL-140H-1.1-20A
          AL-140H-1.2-15A
          AL-140H-2.0-20A
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 最高適用圧力詳細

          77,589円

          ( 85,348円 )
          1個 -

          15日目

          3/4B(20A)1B(25A)1.1MPa

          74,959円

          ( 82,455円 )
          1個 -

          15日目

          1/2B(15A)2B(50A)1.2MPa

          83,020円

          ( 91,322円 )
          1個 -

          15日目

          3/4B(20A)1B(25A)2MPa

          安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました