(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AL-260-0.6-20A
リリーフ弁 AL-260シリーズ リリーフベンAL-260シリーズ

リリーフ弁 AL-260シリーズ AL-260-0.6-20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
34,390円
税込単価
37,829円

【特長】・要部はステンレス鋼、接液部は全て耐食材料を採用しています・ダッシュポ...

詳細情報を確認する

  • 調整弁/安全弁種類:
    安全弁
  • 使用流体:
    水 / 油
  • 最高適用圧力【区分】(MPa):
    0.11~1
  • 最高流体温度(℃):
    120
  • 接続種類:
    同径接続
  • 供給側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 制御側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 一次側圧力(MPa):
    0.05~1.0
  • 材質(弁体・弁座):
    ステンレス鋼

型番

AL-260-0.6-20A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AL-260-0.6-20A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

リリーフ弁 AL-260シリーズ 外形図

製品仕様

製品仕様

構造密閉形
適用流体冷温水・油・その他非危険流体(20cSt以下)
適用圧力0.05~1.0MPa
適用温度120℃
材質ばね箱青銅
弁体・弁座ステンレス鋼
接続JIS Rc

ダッシュポット構造

リリーフ弁 AL-260シリーズ 関連画像

規格表

寸法及び質量(単位:mm)

リリーフ弁 AL-260シリーズ 関連画像

※H寸法及び質量の()内数値はAL-260R型になります。

性能・試験情報

流水線図(水)

アキュームレーションによる概算流量倍率

アキュームレーション25%のときの流量です。
アキュームレーション25%以外の時は、概算流量倍率表を使用してください。
アキュームレーションが25%以外の場合に、この表にてアキュームレーションに応じた概算流量倍率を選定し、アキュームレーション25%時の流量に乗じてください。
リリーフ弁 AL-260シリーズ 関連画像
リリーフ弁 AL-260シリーズ 関連画像

吹出し量(単位:m3/h)

アキュームレーション25%

リリーフ弁 AL-260シリーズ 関連画像

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
最高適用圧力詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL-260-0.6-20A

3/4B(20A)
3/4B(20A)
0.6MPa

1個

34,390( 37,829円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・要部はステンレス鋼、接液部は全て耐食材料を採用しています
・ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに対し絶大な効果を発揮
・チャタリングやハンチングが抑えられます
・連続ブロー時の背圧変化に対しても安定した作動をします

カタログ

Loading...

AL-260-0.6-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リリーフ弁 AL-260シリーズの型番AL-260-0.6-20Aのページです。
型番AL-260-0.6-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リリーフ弁 AL-260シリーズ

リリーフ弁 AL-260シリーズ

    リリーフ弁 AL-260Rシリーズ

    リリーフ弁 AL-260Rシリーズ

      安全リリーフ弁 AL-150Lシリーズ

      安全リリーフ弁 AL-150Lシリーズ

        安全リリーフ弁 AL-150Tシリーズ

        安全リリーフ弁 AL-150Tシリーズ

          VD-1H型 真空調整弁

          VD-1H型 真空調整弁

            リリーフ弁 AL-250シリーズ

            リリーフ弁 AL-250シリーズ

              減圧弁(蒸気用) GD-30Sシリーズ

              減圧弁(蒸気用) GD-30Sシリーズ

                減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ

                減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ

                  安全リリーフ弁 AL-150TRシリーズ

                  安全リリーフ弁 AL-150TRシリーズ

                    RD-20,20N型シリーズ 減圧弁(水・液体、空気・気体用)

                    RD-20,20N型シリーズ 減圧弁(水・液体、空気・気体用)

                      安全リリーフ弁 AL-150TMLシリーズ

                      安全リリーフ弁 AL-150TMLシリーズ

                        メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ベン ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ベン ヨシタケ
                        通常価格 33,255円 34,464円 19,225円 16,324円 118,884円 99,530円 103,769円 29,689円 25,394円 96,001円 20,346円
                        通常出荷日 5日目   15日目   5日目   5日目~   15日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   5日目  
                        調整弁/安全弁種類 安全弁 安全弁 安全弁 安全弁 真空調整弁 安全弁 減圧弁 減圧弁 安全弁 減圧弁 安全弁
                        使用流体 水 / 油 水 / 油 蒸気 / 空気 水 / 空気 / 油 蒸気 / 空気 水 / 油 蒸気 蒸気 水 / 油 水 / 空気 水 / 空気 / 油
                        最高適用圧力【区分】(MPa) 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 1.01~2 1.01~2 0.11~1 1.01~2 0.11~1
                        最高流体温度(℃) 120 120 220 120 200以下 120 220 210 120 - 120
                        接続種類 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 入力側のみ接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続

                        リリーフ弁 AL-260シリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        AL-260-0.2-15A
                        AL-260-0.2-20A
                        AL-260-0.2-25A
                        AL-260-0.6-25A
                        AL-260-0.7-15A
                        AL-260-0.7-20A
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 最高適用圧力詳細

                        33,255円

                        ( 36,581円 )
                        1個 -

                        5日目

                        1/2B(15A)1/2B(15A)0.2MPa

                        34,390円

                        ( 37,829円 )
                        1個 -

                        5日目

                        3/4B(20A)3/4B(20A)0.2MPa

                        40,482円

                        ( 44,530円 )
                        1個 -

                        5日目

                        1B(25A)1B(25A)0.2MPa

                        40,482円

                        ( 44,530円 )
                        1個 -

                        5日目

                        1B(25A)1B(25A)0.6MPa

                        33,255円

                        ( 36,581円 )
                        1個 -

                        5日目

                        1/2B(15A)1/2B(15A)0.7MPa

                        34,390円

                        ( 37,829円 )
                        1個 -

                        5日目

                        3/4B(20A)3/4B(20A)0.7MPa

                        安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました