(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AL-260R-0.3-15A
リリーフ弁 AL-260Rシリーズ リリーフベンAL-260Rシリーズ

リリーフ弁 AL-260Rシリーズ AL-260R-0.3-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
34,464円
税込単価
37,910円

【特長】・要部はステンレス鋼、接液部は全て耐食材料を採用しています・ダッシュポ...

詳細情報を確認する

  • 調整弁/安全弁種類:
    安全弁
  • 使用流体:
    水 / 油
  • 最高適用圧力【区分】(MPa):
    0.11~1
  • 最高流体温度(℃):
    120
  • 接続種類:
    同径接続
  • 供給側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 制御側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 一次側圧力(MPa):
    0.05~1.0
  • 材質(弁体・弁座):
    ステンレス鋼

型番

AL-260R-0.3-15A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AL-260R-0.3-15A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

リリーフ弁 AL-260Rシリーズ 外形図

製品仕様

型式AL-260R
構造密閉形ハンドル式
適用流体冷温水・油・その他非危険流体(20cSt以下)
適用圧力0.05~1.0MPa
適用温度120℃
材質ばね箱青銅
弁体・弁座ステンレス鋼
接続JIS Rc

規格表

リリーフ弁 AL-260Rシリーズ 規格表

※H寸法及び質量の()内数値はAL-260R型になります。

性能・試験情報

流量線図(水)

リリーフ弁 AL-260Rシリーズ 流量線図(水)

アキュームレーション25%のときの流量です。
アキュームレーション25%以外の時は、概算流量倍率表を使用してください。

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
最高適用圧力詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL-260R-0.3-15A

1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.3MPa

1個

34,464( 37,910円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・要部はステンレス鋼、接液部は全て耐食材料を採用しています
・ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに対し絶大な効果を発揮
・チャタリングやハンチングが抑えられます
・連続ブロー時の背圧変化に対しても安定した作動をします
・AL-260R型はハンドル式の為、圧力変更が容易です

カタログ

Loading...

AL-260R-0.3-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リリーフ弁 AL-260Rシリーズの型番AL-260R-0.3-15Aのページです。
型番AL-260R-0.3-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リリーフ弁 AL-260Rシリーズ

リリーフ弁 AL-260Rシリーズ

    リリーフ弁 AL-260シリーズ

    リリーフ弁 AL-260シリーズ

      リリーフ弁 AL-250シリーズ

      リリーフ弁 AL-250シリーズ

        エアーベント 22-AVシリーズ

        エアーベント 22-AVシリーズ

          安全リリーフ弁 AL-300/AL-301シリーズ

          安全リリーフ弁 AL-300/AL-301シリーズ

            安全リリーフ弁 AL-17シリーズ

            安全リリーフ弁 AL-17シリーズ

              温水機器用逃し弁 AL-52FS-95シリーズ

              温水機器用逃し弁 AL-52FS-95シリーズ

                減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ

                減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ

                  温水機器用逃し弁 AL-52F-95シリーズ

                  温水機器用逃し弁 AL-52F-95シリーズ

                    エアーベント 11-AVシリーズ

                    エアーベント 11-AVシリーズ

                      安全リリーフ弁 AL-300T/AL-301Tシリーズ

                      安全リリーフ弁 AL-300T/AL-301Tシリーズ

                        安全リリーフ弁 AL-24/AL-24Fシリーズ

                        安全リリーフ弁 AL-24/AL-24Fシリーズ

                          JRG3400型 ミキシングバルブ

                          JRG3400型 ミキシングバルブ

                            メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ベン
                            通常価格 34,464円 33,255円 99,530円 147,426円 32,955円 25,101円 6,997円 71,871円 4,997円 33,939円 35,456円 20,597円 153,429円
                            通常出荷日 15日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   10日目  
                            調整弁/安全弁種類 安全弁 安全弁 安全弁 空気抜弁/吸排気弁 安全弁 安全弁 温水機器用逃し弁 減圧弁 温水機器用逃し弁 空気抜弁/吸排気弁 安全弁 安全弁 温度調整弁
                            使用流体 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油 蒸気 水 / 蒸気 / 空気 / 油 蒸気 水 / 油 水 / 空気 / 油 -
                            最高適用圧力【区分】(MPa) 0.11~1 0.11~1 0.11~1 4.01~5 - 1.01~2 0.1以下 0.11~1 0.1以下 - - 0.11~1 1.01~2
                            最高流体温度(℃) 120 120 120 260 220 220 100 220 100 260 150 - -
                            接続種類 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 違径接続 同径接続 違径接続 違径接続 同径接続 同径接続 同径接続

                            リリーフ弁 AL-260Rシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AL-260R-0.1-15A
                            AL-260R-0.2-25A
                            AL-260R-0.4-15A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 最高適用圧力詳細

                            34,464円

                            ( 37,910円 )
                            1個 -

                            15日目

                            1/2B(15A)1/2B(15A)0.1MPa

                            41,962円

                            ( 46,158円 )
                            1個 -

                            15日目

                            1B(25A)1B(25A)0.2MPa

                            34,464円

                            ( 37,910円 )
                            1個 -

                            15日目

                            1/2B(15A)1/2B(15A)0.4MPa

                            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました