(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AL-250-0.1-25A
リリーフ弁 AL-250シリーズ リリーフベンAL-250シリーズ

リリーフ弁 AL-250シリーズ AL-250-0.1-25A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
130,847円
税込単価
143,932円

【特長】・オールステンレス製の為、特に耐食性、耐久性に優れています・ダッシュポ...

詳細情報を確認する

  • 調整弁/安全弁種類:
    安全弁
  • 使用流体:
    水 / 油
  • 最高適用圧力【区分】(MPa):
    0.11~1
  • 最高流体温度(℃):
    120
  • 接続種類:
    同径接続
  • 供給側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 制御側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 一次側圧力(MPa):
    0.05~1.0
  • 材質(弁体・弁座):
    ステンレス鋼

AL-250-0.1-25A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

リリーフ弁 AL-250シリーズ 外形図

製品仕様

製品仕様

構造密閉形
適用流体冷温水・油・その他非危険流体(20cSt以下)
適用圧力0.05~1.0MPa
適用温度120℃
材質ばね箱ステンレス鋼
弁体・弁座ステンレス鋼
接続JIS Rc

ダッシュポット構造

リリーフ弁 AL-250シリーズ 関連画像

規格表

寸法及び質量

リリーフ弁 AL-250シリーズ 関連画像

※H寸法及び質量の()内数値はAL-250R型になります。

性能・試験情報

流水線図(水)

アキュームレーションによる概算流量倍率

アキュームレーション25%のときの流量です。
アキュームレーション25%以外の時は、概算流量倍率表を使用してください。
アキュームレーションが25%以外の場合に、この表にてアキュームレーションに応じた概算流量倍率を選定し、アキュームレーション25%時の流量に乗じてください。
リリーフ弁 AL-250シリーズ 関連画像
リリーフ弁 AL-250シリーズ 関連画像

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
最高適用圧力詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL-250-0.1-25A

1B(25A)
1B(25A)
0.1MPa

1個

130,847( 143,932円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレス製の為、特に耐食性、耐久性に優れています
・ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに対し絶大な効果を発揮。チャタリングやハンチングが抑えられます
・連続ブロー時の背圧変化に対しても安定した作動をします

カタログ

Loading...

AL-250-0.1-25Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リリーフ弁 AL-250シリーズの型番AL-250-0.1-25Aのページです。
型番AL-250-0.1-25Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リリーフ弁 AL-250シリーズ

リリーフ弁 AL-250シリーズ

    リリーフ弁 AL-260Rシリーズ

    リリーフ弁 AL-260Rシリーズ

      リリーフ弁 AL-260シリーズ

      リリーフ弁 AL-260シリーズ

        直動形蒸気用減圧弁 REC1型

        直動形蒸気用減圧弁 REC1型

          温水機器用逃し弁 AL-52FS-95シリーズ

          温水機器用逃し弁 AL-52FS-95シリーズ

            MD-14型シリーズ 一次圧力調整弁 (液体・空気用)

            MD-14型シリーズ 一次圧力調整弁 (液体・空気用)

              VD-1H型 真空調整弁

              VD-1H型 真空調整弁

                安全リリーフ弁 AL-4シリーズ

                安全リリーフ弁 AL-4シリーズ

                  安全リリーフ弁 AL-17シリーズ

                  安全リリーフ弁 AL-17シリーズ

                    JRG3400型 ミキシングバルブ

                    JRG3400型 ミキシングバルブ

                      安全リリーフ弁 AL-300T/AL-301Tシリーズ

                      安全リリーフ弁 AL-300T/AL-301Tシリーズ

                        メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ミヤワキ ヨシタケ ベン ベン ヨシタケ ヨシタケ ベン ヨシタケ
                        通常価格 99,530円 34,464円 33,255円 114,518円 6,997円 144,010円 118,884円 94,357円 25,101円 153,429円 35,456円
                        通常出荷日 5日目   15日目   5日目   15日目   5日目   5日目   15日目   5日目   5日目~   10日目   5日目  
                        調整弁/安全弁種類 安全弁 安全弁 安全弁 減圧弁 温水機器用逃し弁 一次圧力調整弁 真空調整弁 安全弁 安全弁 温度調整弁 安全弁
                        使用流体 水 / 油 水 / 油 水 / 油 蒸気 - 蒸気 / 空気 蒸気 水 / 蒸気 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                        最高適用圧力【区分】(MPa) 0.11~1 0.11~1 0.11~1 - 0.1以下 0.11~1 0.11~1 1.01~2 1.01~2 1.01~2 -
                        最高流体温度(℃) 120 120 120 220 100 - 200以下 220 220 - 150
                        接続種類 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 違径接続 同径接続 入力側のみ接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続

                        リリーフ弁 AL-250シリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        AL-250-0.1-15A
                        AL-250-0.1-20A
                        AL-250-0.2-15A
                        AL-250-0.2-20A
                        AL-250-0.2-25A
                        AL-250-0.3-15A
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 最高適用圧力詳細

                        99,530円

                        ( 109,483円 )
                        1個 -

                        5日目

                        1/2B(15A)1/2B(15A)0.1MPa

                        103,058円

                        ( 113,364円 )
                        1個 -

                        5日目

                        3/4B(20A)3/4B(20A)0.1MPa

                        106,259円

                        ( 116,885円 )
                        1個 -

                        5日目

                        1/2B(15A)1/2B(15A)0.2MPa

                        103,058円

                        ( 113,364円 )
                        1個 -

                        5日目

                        3/4B(20A)3/4B(20A)0.2MPa

                        130,847円

                        ( 143,932円 )
                        1個 -

                        5日目

                        1B(25A)1B(25A)0.2MPa

                        99,530円

                        ( 109,483円 )
                        1個 -

                        5日目

                        1/2B(15A)1/2B(15A)0.3MPa

                        安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました