(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TA-3C-25A
ナイロンコーティング空気抜弁 TA-3Cシリーズ ナイロンコーティングクウキヌキベンTA-3C

ナイロンコーティング空気抜弁 TA-3Cシリーズ TA-3C-25A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,687円
税込単価
41,456円

従来の空気抜弁と比較して、作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。【特...

詳細情報を確認する

  • 調整弁/安全弁種類:
    空気抜弁/吸排気弁
  • 使用流体:
    水 / 油
  • 最高適用圧力【区分】(MPa):
    0.11~1
  • 最高流体温度(℃):
    60
  • 接続種類:
    違径接続
  • 供給側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 制御側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    3/8B(10A)
  • 最高適用圧力詳細:
    1.0MPa
  • 一次側圧力(MPa):
    0.01~1

TA-3C-25A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ナイロンコーティング空気抜弁 TA-3Cシリーズ 外形図

製品仕様

適用流体冷温水・油(比重0.8以上)
適用圧力0.01~1.0MPa
最高温度60℃

本体・ふた球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
弁体黄銅
弁座黄銅(NBRディスク入り)
フロートステンレス鋼
接続JIS Rc
  • 断続使用の場合の最高温度は90℃です。
  • 外気との温度差が40℃以上ある場合は保温してください。
  • コーティング:本体ふたは内・外面ともナイロン11(白)

規格表

ナイロンコーティング空気抜弁 TA-3Cシリーズ 規格表

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TA-3C-25A

1B(25A)

1個

37,687( 41,456円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

従来の空気抜弁と比較して、作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。
【特長】
・弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、弁からの漏れはありませんが、万一を考慮し、弁座上部に銅管継手を取付ける様にネジを設けてあります。
・スケール障害を防ぐため、空気排出時に弁座面に対して、多方向より空気が導入できる様に空気導入孔を大きく設けていますりで、シート面は常に清掃されます。
・長時間ご使用中、万一弁座面に損傷が生じた場合には、外部より部品の取換えができ保守・点検が容易です。
・本体内外面にはナイロン11でコーティングを行っていますので、優れた耐食性を持っています。
・排気量が従来品比較して1.5倍になり、その上コンパクトになりました。

カタログ

TA-3C-25Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンコーティング空気抜弁 TA-3Cシリーズの型番TA-3C-25Aのページです。
型番TA-3C-25Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンコーティング空気抜弁 TA-3Cシリーズ

ナイロンコーティング空気抜弁 TA-3Cシリーズ

    AF-5N型 空気抜弁

    AF-5N型 空気抜弁

      空気抜弁 TA-3シリーズ

      空気抜弁 TA-3シリーズ

        空気抜弁 TA-2Fシリーズ

        空気抜弁 TA-2Fシリーズ

          AF-4型シリーズ 空気抜弁

          AF-4型シリーズ 空気抜弁

            減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ

            減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ

              ナイロンコーティング空気抜弁 TA-2Cシリーズ

              ナイロンコーティング空気抜弁 TA-2Cシリーズ

                安全リリーフ弁 AL-31/AL-31Hシリーズ

                安全リリーフ弁 AL-31/AL-31Hシリーズ

                  空気抜弁 TA-16シリーズ

                  空気抜弁 TA-16シリーズ

                    FMバルブS-3型

                    FMバルブS-3型

                      空気抜弁 TA-16Lシリーズ

                      空気抜弁 TA-16Lシリーズ

                        RD-25SN,50SN型シリーズ 水道用減圧弁

                        RD-25SN,50SN型シリーズ 水道用減圧弁

                          AF-6N型 空気抜弁

                          AF-6N型 空気抜弁

                            メーカー ヨシタケ ベン ヨシタケ ヨシタケ ベン ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ FMバルブ製作所 ヨシタケ ベン ベン
                            通常価格 22,833円 54,050円 13,899円 19,898円 15,154円 27,402円 32,913円 172,203円 15,167円 63,553円 13,640円 8,530円 11,737円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目~   5日目~   5日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   5日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            調整弁/安全弁種類 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁 安全弁 空気抜弁/吸排気弁 定水位弁 空気抜弁/吸排気弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁
                            使用流体 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油 - 蒸気 水 / 油 水 / 蒸気 / 空気 / 油
                            最高適用圧力【区分】(MPa) 0.11~1 1.01~2 0.11~1 0.11~1 0.11~1 1.01~2 0.11~1 - 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1
                            最高流体温度(℃) 60 5~90 90 90 - 220 60 220 90 - 90 5~55 5~100
                            接続種類 違径接続 同径接続 違径接続 違径接続 違径接続 同径接続 違径接続 違径接続 違径接続 同径接続 違径接続 同径接続 入力側のみ接続

                            ナイロンコーティング空気抜弁 TA-3Cシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TA-3C-15A
                            TA-3C-20A
                            TA-3C-32A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

                            22,833円

                            ( 25,116円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1/2B(15A)

                            22,833円

                            ( 25,116円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)

                            26,653円

                            ( 29,318円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/4B(32A)

                            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました