(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TA-2C-15A
ナイロンコーティング空気抜弁 TA-2Cシリーズ ナイロンコーティングクウキヌキベンTA-2C

ナイロンコーティング空気抜弁 TA-2Cシリーズ TA-2C-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,913円
税込単価
36,204円

【特長】・急速排気機構を備えていますので、初期通水時に管内空気を急速に外部へ排...

詳細情報を確認する

  • 調整弁/安全弁種類:
    空気抜弁/吸排気弁
  • 使用流体:
    水 / 油
  • 最高適用圧力【区分】(MPa):
    0.11~1
  • 最高流体温度(℃):
    60
  • 接続種類:
    違径接続
  • 供給側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 制御側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    3/8B(10A)
  • 最高適用圧力詳細:
    1.0MPa
  • 一次側圧力(MPa):
    0.01~1

TA-2C-15A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ナイロンコーティング空気抜弁 TA-2Cシリーズ 外形図

製品仕様

適用流体冷温水・油(比重0.8以上)
適用圧力0.01~1.0MPa
最高温度60℃
急速排気弁作動圧力範囲0.01MPa以下

本体球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
ふた青銅
弁体黄銅
遊動弁体黄銅(NBRディスク入り)
フロートステンレス鋼
接続JIS Rc
  • 断続使用の場合の最高温度は90℃です。
  • 外気との温度差が40℃以上ある場合は保温してください。
  • コーティング:本体のみ内・外面ともナイロン11(白)

規格表

ナイロンコーティング空気抜弁 TA-2Cシリーズ 規格表

使用例

使用例

ナイロンコーティング空気抜弁 TA-2Cシリーズ 使用例

性能・試験情報

排気量図表

ナイロンコーティング空気抜弁 TA-2Cシリーズ 排気量図表

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 配管内のスケール・ゴミ等異物をよく除去してから、空気のたまりやすい場所に垂直に取付けてください。
  • 保守・点検のために、空気抜弁の入口に止弁(コック又は、ゲートバルブ)を取付けてください。
  • 配管内のスケール・ゴミ等により漏れる場合がありますので、排気孔には出口先端部を排水溝に逆流しないように必ず配管してください。
  • スケール・ゴミ等による漏れ発生時には、止弁をしめて、排気孔より弁座を外し清掃してください。

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TA-2C-15A

1/2B(15A)

1個

32,913( 36,204円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・急速排気機構を備えていますので、初期通水時に管内空気を急速に外部へ排出して、通水を容易にします。
・従来の空気抜弁と比較して作動圧力範囲が広く、低圧から高圧まで使用できます。
・長時間ご使用中、万一遊動弁体又は弁座面に損傷が生じた場合には、外部より部品の取換えができ保守・点検が容易です。
・本体内外面にはナイロン11でコーティングを行っていますので、優れた耐食性を持っています。
・配管内、タンク内が負圧になると自動的に空気を急速に吸引し、負圧による配管機器等の破損を防止します。

カタログ

TA-2C-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンコーティング空気抜弁 TA-2Cシリーズの型番TA-2C-15Aのページです。
型番TA-2C-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンコーティング空気抜弁 TA-2Cシリーズ

ナイロンコーティング空気抜弁 TA-2Cシリーズ

    空気抜弁 TA-2Fシリーズ

    空気抜弁 TA-2Fシリーズ

      空気抜弁 TA-3シリーズ

      空気抜弁 TA-3シリーズ

        AF-4型シリーズ 空気抜弁

        AF-4型シリーズ 空気抜弁

          ナイロンコーティング空気抜弁 TA-3Cシリーズ

          ナイロンコーティング空気抜弁 TA-3Cシリーズ

            AF-5N型 空気抜弁

            AF-5N型 空気抜弁

              コア内蔵タイプ FMバルブS-3K型

              コア内蔵タイプ FMバルブS-3K型

                減圧弁(蒸気用) GP-1200/GP-1200Sシリーズ

                減圧弁(蒸気用) GP-1200/GP-1200Sシリーズ

                  RD-25SN,50SN型シリーズ 水道用減圧弁

                  RD-25SN,50SN型シリーズ 水道用減圧弁

                    減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ

                    減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ

                      RD-35,36型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

                      RD-35,36型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

                        LP-8AN型 定水位弁(水用、アングル形)

                        LP-8AN型 定水位弁(水用、アングル形)

                          FMバルブS-3型

                          FMバルブS-3型

                            メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ベン ヨシタケ ベン FMバルブ製作所 ヨシタケ ベン ヨシタケ ベン ベン FMバルブ製作所
                            通常価格 32,913円 19,898円 13,899円 15,154円 22,833円 54,050円 68,014円 58,279円 8,530円 27,402円 213,804円 51,702円 63,553円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目   5日目   3日目   5日目   2日目~   5日目~   6日目   5日目   3日目~  
                            調整弁/安全弁種類 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 定水位弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 定水位弁 定水位弁
                            使用流体 水 / 油 水 / 油 水 / 油 - 水 / 油 水 / 油 蒸気 蒸気 -
                            最高適用圧力【区分】(MPa) 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 1.01~2 0.11~1 0.11~1 0.11~1 1.01~2 - 0.11~1 0.11~1
                            最高流体温度(℃) 60 90 90 - 60 5~90 - 220 5~55 220 5~90 5~60 -
                            接続種類 違径接続 違径接続 違径接続 違径接続 違径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続

                            ナイロンコーティング空気抜弁 TA-2Cシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TA-2C-20A
                            TA-2C-25A
                            TA-2C-32A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

                            32,913円

                            ( 36,204円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)

                            37,420円

                            ( 41,162円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1B(25A)

                            37,420円

                            ( 41,162円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/4B(32A)

                            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました