(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:11-AV-28-20A
エアーベント 11-AVシリーズ エアーベント11-AVシリーズ

エアーベント 11-AVシリーズ 11-AV-28-20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
36,233円
税込単価
39,856円

【特長】・従来の製品と比較して、作動圧力範囲が広く排出量が多くなっています。・...

詳細情報を確認する

  • 調整弁/安全弁種類:
    空気抜弁/吸排気弁
  • 使用流体:
    水 / 油
  • 最高流体温度(℃):
    260
  • 接続種類:
    違径接続
  • 供給側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    3/4B(20A)
  • 制御側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    1/2B(15A)
  • 材質(弁体・弁座):
    ステンレス鋼

11-AV-28-20A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エアーベント 11-AVシリーズ 外形図

製品仕様

型式11-AV-1111-AV-18.711-AV-28
呼び径入口:20A
出口:15A
適用流体冷温水・油・その他非危険流水
最高圧力1.1MPa1.87MPa2.8MPa
オリフィスサイズ1/8#38564
最高温度260℃ ※1
材質本体ステンレス鋼
弁体・弁座ステンレス鋼(焼入れクローム鋼)
フロートステンレス鋼
接続JIS Rc

※1:レーディングにより異なります。

規格表

最高作動圧力差

流体の比重により最高作動圧力差が異なりますので下表をご参照下さい。

(Mpa)
型式比重1.000.950.900.850.800.750.700.650.600.550.50
-フロート質量(g)82(標準)53(特殊)
11-AV-11181.11.11.11.11.11.10.730.730.730.730.73
11-AV-18.7#381.871.871.871.871.871.871.21.21.21.21.2
11-AV-285642.82.82.82.82.82.82.12.12.12.12.1

※液体の比重によりフロート質量が異なります。

寸法及び質量

(mm)
型式呼び径AHH1LK質量(kg)
11-AV20A ※70184--140.8

※出口は15A

使用例

配管途中取付例

高所取付例

エアーベント 11-AVシリーズ 関連画像
エアーベント 11-AVシリーズ 関連画像

性能・試験情報

排出量

エアーベント 11-AVシリーズ 関連画像

注意・禁止事項

注意・禁止事項

排水管路は、作動状態がすぐ見えて、定期的にリーク点検ができる場所に配管してください。

型番リスト

型番
最高適用圧力【区分】(MPa)
最高適用圧力詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11-AV-28-20A

2.01~3
2.8MPa

1個

36,233( 39,856円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の製品と比較して、作動圧力範囲が広く排出量が多くなっています。
・小型・軽量に設計され、取付けが簡単です。
・フリーフローティングレバー方式の採用によりレバー部の磨耗がなく、弁体、弁座に焼入れクローム鋼を使用していますから、耐久性に優れています。
・弁体はボール形状にしてシール性に優れています。
・流体の比重が軽いものでも使用できます。

カタログ

11-AV-28-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーベント 11-AVシリーズの型番11-AV-28-20Aのページです。
型番11-AV-28-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーベント 11-AVシリーズ

エアーベント 11-AVシリーズ

    直動形蒸気用減圧弁RE2型

    直動形蒸気用減圧弁RE2型

      AFV-4N,5型 吸排気弁

      AFV-4N,5型 吸排気弁

        減圧弁(蒸気用) GD-30Sシリーズ

        減圧弁(蒸気用) GD-30Sシリーズ

          AF-10型シリーズ 空気抜弁

          AF-10型シリーズ 空気抜弁

            減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ

            減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ

              AF-17N型 空気抜弁

              AF-17N型 空気抜弁

                安全リリーフ弁 AL-150Tシリーズ

                安全リリーフ弁 AL-150Tシリーズ

                  AF-9型シリーズ 空気抜弁

                  AF-9型シリーズ 空気抜弁

                    安全リリーフ弁 AL-140シリーズ

                    安全リリーフ弁 AL-140シリーズ

                      安全リリーフ弁 AL-140Tシリーズ

                      安全リリーフ弁 AL-140Tシリーズ

                        直動形蒸気用減圧弁 RE1型

                        直動形蒸気用減圧弁 RE1型

                          空気抜弁 TA-16CVSシリーズ

                          空気抜弁 TA-16CVSシリーズ

                            メーカー ヨシタケ ミヤワキ ベン ヨシタケ ベン ヨシタケ ベン ヨシタケ ベン ヨシタケ ヨシタケ ミヤワキ ヨシタケ
                            通常価格 33,939円 41,679円 21,885円 103,769円 17,313円 29,689円 16,652円 16,324円 17,977円 39,836円 48,714円 49,974円 15,322円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   3日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   4日目~   3日目~  
                            調整弁/安全弁種類 空気抜弁/吸排気弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁 安全弁 空気抜弁/吸排気弁 安全弁 安全弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁
                            使用流体 水 / 油 蒸気 蒸気 水 / 油 蒸気 水 / 空気 / 油 水 / 蒸気 / 空気 / 油 水 / 蒸気 / 空気 / 油 蒸気
                            最高流体温度(℃) 260 184 5~40 220 - 210 5~100 120 - 220 120 204 90
                            接続種類 違径接続 同径接続 - 同径接続 違径接続 同径接続 - 同径接続 違径接続 同径接続 同径接続 同径接続 違径接続
                            供給側 ねじ接続種類 Rc Rc JIS Rねじ Rc JIS Rねじ Rc JIS Rねじ Rc JIS Rねじ Rc Rc Rc R

                            エアーベント 11-AVシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11-AV-11-20A
                            11-AV-18.7-20A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最高適用圧力【区分】
                            (MPa)
                            最高適用圧力詳細

                            33,939円

                            ( 37,333円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1.01~21.1MPa

                            36,233円

                            ( 39,856円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1.01~21.87MPa

                            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました