(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水撃防止器 WP-1シリーズ

水撃防止器 WP-1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,076円 ~ 21,074円  特別価格 
税込価格
7,784円 ~ 23,181円  特別価格 

【特長】・水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。・トイ...

詳細情報を確認する

  • バルブ関連部品種類:
    水撃防止器
  • 使用流体:
    水道水、冷温水
  • 使用圧力(MPa):
    1.0以下
  • 使用温度(℃):
    90
  • 本体材質:
    黄銅

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

水撃防止器 WP-1シリーズ 外形図

製品仕様

呼び径15A20A25A
適用流体冷温水・水道水
最高圧力1.0MPa
最高温度90℃
最大流速3m/s
材質本体黄銅
パイプ
接続JIS R
封入圧力0.15MPa

規格表

水撃防止器 WP-1シリーズ 規格表

使用例

取付例

水撃防止器 WP-1シリーズ 取付例

型番リスト

型番
B呼称(A呼称)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B(15A)
382-6309

1個

7,076( 7,784円 )

11日目

3/4B(20A)
382-6317

1個

8,011円

5,607

( 6,168円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1B(25A)
-

1個

21,074円

8,429

( 9,272円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。
・トイレや洗面での水栓レバー開閉時のウォーターハンマーを防止します。
・スリムでコンパクト!配管も水平、垂直自由です。
・ウォーターハンマーによる配管機器の破損を防止します。
・一度取りつけると、効果は半永久的でメンテナンスフリーです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水撃防止器 WP-1シリーズ

水撃防止器 WP-1シリーズ

    WHA-1N型 水撃防止器(水・温水用) ショックレス

    WHA-1N型 水撃防止器(水・温水用) ショックレス

      定水位弁(FVバルブ) VD-2N型 バキュームブレーカ(定水位弁出口側専用)

      定水位弁(FVバルブ) VD-2N型 バキュームブレーカ(定水位弁出口側専用)

        灯油コック ドレンプラグ

        灯油コック ドレンプラグ

          G 1/2"" ウォーターハンマー吸収器[止水栓補助型]

          G 1/2"" ウォーターハンマー吸収器[止水栓補助型]

            ウォーターハンマー吸収器[配管型] ねじ径:Rp1/2

            ウォーターハンマー吸収器[配管型] ねじ径:Rp1/2

              ボールバルブ 蝶ハンドル

              ボールバルブ 蝶ハンドル

                ボールバルブ レバーハンドル

                ボールバルブ レバーハンドル

                  青銅製汎用フートバルブ用スクリーン

                  青銅製汎用フートバルブ用スクリーン

                    ウォーターハンマー吸収器[配管型] ねじ径:R1/2

                    ウォーターハンマー吸収器[配管型] ねじ径:R1/2

                      ボールバルブ用ハンドルアダプタ S2V-A

                      ボールバルブ用ハンドルアダプタ S2V-A

                        ボールバルブ用ハンドル S2V-HN

                        ボールバルブ用ハンドル S2V-HN

                          ウォーターハンマー吸収器[水栓上部型]

                          ウォーターハンマー吸収器[水栓上部型]

                            メーカー ヨシタケ ベン ベン オンダ製作所 エスコ エスコ ナゴヤ ナゴヤ キッツ エスコ ミヤコ ミヤコ エスコ
                            通常価格 7,076円 8,293円 9,387円 644円 7,232円 4,692円 3,859円 2,340円 688円 7,073円 126円 126円 6,540円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   9日目   2日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   5日目   9日目  
                            バルブ関連部品種類 水撃防止器 水撃防止器 バキュームブレーカー コックボックス用部材 - 水撃防止器 バルブ用ハンドル バルブ用ハンドル フートバルブ用スクリーン 水撃防止器 バルブ用ハンドル バルブ用ハンドル 水撃防止器
                            使用流体 水道水、冷温水 - - - - - - - - - - - -
                            使用圧力(MPa) 1.0以下 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度(℃) 90 - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 黄銅 - - - - - - - - - - - -

                            水撃防止器 WP-1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バルブ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました