TS-1型と同じくベローズサーモスタチック式で、最高使用圧力0.2MPaまで対...
バルブ種類 | [ラジエター・ファンコイルバルブ] ラジエターバルブ | 本体形状 | [アングル] アングル |
---|---|---|---|
本体材質 | [青銅] CAC406 | 適用流体 | 水 / 蒸気 |
供給側 接続種類 | [Rc(R)] R | 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) | 1/2B(15A) |
制御側 接続種類 | [Rc(R)] Rc | 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) | 1/2B(15A) |
適用流体 | 蒸気ドレン | |
---|---|---|
使用圧力 | 0.01~0.2MPa | |
最高温度 | 135℃ | |
材質 | 本体 | 青銅 |
弁体 | 黄銅 | |
弁座 | ステンレス鋼 | |
サーモエレメント | りん青銅 | |
ユニオン | 黄銅 | |
接続 | 入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc |
※最高使用圧力0.2MPaの25Aは、TS-1H型をおすすめします。
※この図表の排出量は最大の状態ですから、設計にあたっては十分な安全率(2~3倍)を取ってください。
TS-1型と同じくベローズサーモスタチック式で、最高使用圧力0.2MPaまで対応できるスチームトラップで、各種暖房用放熱器に使用されています。
【特長】
・小型・軽量で作動音が静かです。
・トラップ内にドレンを滞留させない構造のため、凍結による破損を防止できます。
・通気初めの低温ドレン及び空気を速やかに排出します。
・弁体・弁座にステンレス鋼を使用しています。
・又、カバーガスケットにふっ素樹脂を使用しているため、分解、組立が容易です。
ラジエタートラップ TS-3Aシリーズの型番TS-3A-15Aのページです。
型番TS-3A-15Aに関する仕様情報を記載しております。