各種暖房用放熱器に使用されています。【特長】・作動音が静かです。・ベローズ式で...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
Loading...
各種暖房用放熱器に使用されています。
【特長】
・作動音が静かです。
・ベローズ式ですから、空気障害がありません。
・ベローズは、厳選された材料と、十分な品質管理のもとで製作しています。
・蒸気の漏れがなく長寿命で、装置内のドレンをすみやかに排出します。
・凍結の心配はありません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
アイエス工業所
複式ボールタップ (水位調整機能付) WA 呼び径:13・20・25・30・40・50mm
評価 5.0
通常価格(税別): 7,663円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能