(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Y形ストレーナ SY-5シリーズ

Y形ストレーナ SY-5シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
2,984円 ~ 12,244円
税込価格
3,282円 ~ 13,468円

工場及びプラント等の蒸気・空気・水・油の各系統において、配管中の異物が混入する...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

Y形ストレーナ SY-5シリーズ 10A~32A外形図

10A~32A

Y形ストレーナ SY-5シリーズ 40A~50Aプラグ詳細図

40A~50A

製品仕様

適用流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
最高圧力2.0MPa
最高温度220℃
本体球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
スクリーンステンレス鋼
網目こし筒φ2.5-7.21ヶ/cm2
こし網標準80メッシュ
接続JIS Rc

規格表

Y形ストレーナ SY-5シリーズ 規格表

性能・試験情報

SY-5型ストレーナ 圧力損失図表(水用)

Y形ストレーナ SY-5シリーズ SY-5型ストレーナ 圧力損失図表(水用)
  • スクリーン:こし筒φ2.5-7.21ヶ/cm2、こし網80メッシュ

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
こし網(メッシュ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3/4B(20A)
3/4B(20A)
20

1個

5,109( 5,620円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1B(25A)
1B(25A)
20

1個

5,289( 5,818円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2B(50A)
2B(50A)
20

1個

12,244( 13,468円 )

5日目

3/8B(10A)
3/8B(10A)
80

1個

2,984( 3,282円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2B(15A)
1/2B(15A)
80

1個

3,200( 3,520円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/4B(20A)
3/4B(20A)
80

1個

3,731( 4,104円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1B(25A)
1B(25A)
80

1個

5,009( 5,510円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
80

1個

6,522( 7,174円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
80

1個

8,834( 9,717円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2B(50A)
2B(50A)
80

1個

10,644( 11,708円 )

4日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
100

1個

4,700( 5,170円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

工場及びプラント等の蒸気・空気・水・油の各系統において、配管中の異物が混入することを防止する共に、異物混入によって引き起こる各機器への障害を未然に防止する製品です。
【特長】
・目詰りからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
・流体抵抗が少なく、取付けスペースコンパクトタイプです。
【用途】
・小型・軽量で、各種パイプラインの防塵用として幅広く使用されています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Y形ストレーナ SY-5シリーズ

Y形ストレーナ SY-5シリーズ

    16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ストレーナ(Y形)

    16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ストレーナ(Y形)

      ストレーナ YM1型

      ストレーナ YM1型

        ダクタイル鉄製汎用Y形10Kストレーナねじ込み

        ダクタイル鉄製汎用Y形10Kストレーナねじ込み

          ダクタイル鉄製汎用Y形10Kストレーナフランジ

          ダクタイル鉄製汎用Y形10Kストレーナフランジ

            KY-6CN型 ストレーナ

            KY-6CN型 ストレーナ

              クラス20K ねじ込み形ストレ-ナ(Y形)

              クラス20K ねじ込み形ストレ-ナ(Y形)

                ダクタイル鉄製汎用Y形20Kストレーナねじ込み

                ダクタイル鉄製汎用Y形20Kストレーナねじ込み

                  ステンレス鋼製汎用Y形20Kストレーナねじ込み

                  ステンレス鋼製汎用Y形20Kストレーナねじ込み

                    10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)

                    10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)

                      16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)

                      16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)

                        150型 青銅ねじ込み形Y形ストレーナ

                        150型 青銅ねじ込み形Y形ストレーナ

                          KU-1CN型 ストレーナ

                          KU-1CN型 ストレーナ

                            メーカー ヨシタケ 東洋バルヴ ミヤワキ キッツ キッツ ベン 東洋バルヴ キッツ キッツ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ ベン
                            通常価格 2,984円 8,597円 3,182円 3,237円 11,899円 22,577円 12,324円 13,669円 8,495円 24,595円 14,768円 4,997円 88,939円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            適用流体 水 / 空気 / 油 / その他 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / その他 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス
                            形状 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 U形
                            本体材質 球状黒鉛鋳鉄 FCD-S FCD450 ダクタイル鉄 ダクタイル鉄 FC SCS13A ダクタイル鉄 - FCD-S FCD-S CAC青銅鋳物 FC
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc Rc フランジ(フラットフェイス) JIS 10K RFフランジ Rc Rc Rc フランジ フランジ Rc JIS 10K RFフランジ
                            制御側 接続種類 Rc Rc Rc Rc フランジ(フラットフェイス) JIS 10K RFフランジ Rc Rc Rc フランジ フランジ Rc JIS 10K RFフランジ

                            Y形ストレーナ SY-5シリーズのレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 5件のレビュー
                            冷却水配管
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/11
                            冷却水配管内の異物はしっかりと取れる。蓋に関しては専用レンチを使用していれば苦になっていません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶剤を流す配管に使用
                            評価 1.0満足度:1.02021/03/24
                            とにかくキャップが外れない。レンチをハンマーで叩いてもびくともせず、レンチが変形してしまいました。

                            網が取れないと定期的に清掃する目的で使えません……。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            お客様にはご不便をおかけし誠に申し訳ございません。
                            製品製造時にトルク管理はしておりますが、本体が鋳鉄製である為に経年の劣化による錆の発生等の影響で蓋が固着することが御座います。メンテナンスされる際に潤滑剤を塗布して頂きますようお願いいたします。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蒸気配管
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/18
                            問題なく取付できました。機能面は判断できませんが、耐久性と合わせ期待しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ポンプ吸込み側ストレーナ
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/14
                            以前60メッシュの製品があったようなきがするが、今回なかったので80メッシュで購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温泉給湯時のストレーナ
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/30
                            ストレーナねじ部分が少し硬い・締まり過ぎの感があります。機能の検証は今からですが,取り付け時点では十分合格点です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました