集合住宅等の戸別給水用に使用できる製品です。断水等で給水本管内などに負圧が発生...
型式 | CV-25U | |
---|---|---|
呼び径 | 20A、25A | |
適用流体 | 水道水 | |
一次側圧力 | 1.0MPa以下 | |
逆止弁の閉止圧力 | 0.005MPa以上 | |
流体温度 | 5~35℃ | |
材質 | 弁箱・ニップル | 青銅 |
逆止弁 | POM(ジュラコン) | |
ユニオンナット | 青銅 | |
接続 | JIS G×JIS R |
※図表の流量は参考値となります。
型番 |
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) |
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3/4B(20A)
|
1B(25A)
| 1個 | 7,697円(
8,467円
) | 5日目 | |
1B(25A)
|
1 1/4B(32A)
| 1個 | 11,979円(
13,177円
) | 5日目 |
Loading...
集合住宅等の戸別給水用に使用できる製品です。断水等で給水本管内などに負圧が発生した時に、給水栓や機器等から汚水の逆流を防止できます。
【特長】
・断水時に給水器具等からの逆流を防止し、給水本管の水質に悪影響を及ぼしません。
・ばね方式ですので、配管の取付け方向(水平・垂直)は任意です。