(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FV-2A-32A
ラジエターバルブ FV-2Aシリーズ ラジエターバルブFV-2A アングル

ラジエターバルブ FV-2Aシリーズ FV-2A-32A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,197円
税込単価
21,117円

蒸気を使用する暖房用放熱器に取付ける放熱器弁です。【特長】・ベローズ式パックレ...

詳細情報を確認する

FV-2A-32A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ラジエターバルブ FV-2Aシリーズ 外形図

製品仕様

適用流体蒸気(冷温水)
最高圧力0.3MPa
最高温度150℃

本体青銅
ユニオン黄銅
弁体ふっ素樹脂
接続入口:JIS Rc
出口:JIS R(ユニオン継手)

規格表

ラジエターバルブ FV-2Aシリーズ 規格表

性能・試験情報

最大流量表〈蒸気用〉

呼び径差圧MPa
0.050.10.150.20.250.3
15A162125303540
20A283644526071
25A4457708398111
32A6484103122142161

※この表の流量は最大の状態ですから、十分な安全率を取ってください。

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
ハンドル径 D(φ)
トラスココード
L1(mm)
L2(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FV-2A-32A

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
25
-
102
52
44
130
28
117

1個

19,197( 21,117円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

蒸気を使用する暖房用放熱器に取付ける放熱器弁です。
【特長】
・ベローズ式パックレス形で、漏れの心配は全くありません。
・弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止ができます。
・蒸気用だけでなく、冷温水用としても使用できます。

カタログ

FV-2A-32Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジエターバルブ FV-2Aシリーズの型番FV-2A-32Aのページです。
型番FV-2A-32Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラジエターバルブ FV-2Aシリーズ

ラジエターバルブ FV-2Aシリーズ

    ラジエターバルブ FV-2Sシリーズ

    ラジエターバルブ FV-2Sシリーズ

      HB-1A型 ラジエータバルブ

      HB-1A型 ラジエータバルブ

        HB-1S型 ラジエータバルブ

        HB-1S型 ラジエータバルブ

          冷温水バルブ HV-3シリーズ

          冷温水バルブ HV-3シリーズ

            HG-3S型 冷温水バルブ

            HG-3S型 冷温水バルブ

              HG-3A型 冷温水バルブ

              HG-3A型 冷温水バルブ

                ラジエタートラップ TS-4Aシリーズ

                ラジエタートラップ TS-4Aシリーズ

                  ラジエタートラップ TS-1Sシリーズ

                  ラジエタートラップ TS-1Sシリーズ

                    ラジエタートラップ TS-1Aシリーズ

                    ラジエタートラップ TS-1Aシリーズ

                      934 ステンレス製フランジ型レバーなし フートバルブ

                      934 ステンレス製フランジ型レバーなし フートバルブ

                        定水位弁(FVバルブ)関連商品 LB-2N型 パイロットボールタップ

                        定水位弁(FVバルブ)関連商品 LB-2N型 パイロットボールタップ

                          自閉バルブ THG8

                          自閉バルブ THG8

                            メーカー ヨシタケ ヨシタケ ベン ベン ヨシタケ ベン ベン ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ 日東バルブ ベン エスコ
                            通常価格 9,435円 10,852円 9,966円 11,537円 5,656円 10,690円 8,225円 10,490円 10,377円 11,979円 46,405円 14,410円 16,086円
                            通常出荷日 5日目   5日目   3日目~   3日目~   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   7日目~   10日目   1日目  
                            バルブ種類 ラジエターバルブ ラジエターバルブ ラジエータバルブ ラジエータバルブ 冷温水バルブ 冷温水バルブ 冷温水バルブ ラジエターバルブ ラジエターバルブ ラジエターバルブ フートバルブ ボールタップ その他
                            本体形状 アングル ストレート アングル ストレート - ストレート アングル アングル ストレート アングル ストレート アングル -
                            本体材質 青銅 青銅 CAC406ニッケルクロムメッキ CAC406ニッケルクロムメッキ 青銅 CAC406ニッケルクロムメッキ CAC406ニッケルクロムメッキ CAC406 CAC406 CAC406 SCS13 CAC -
                            適用流体 水 / 蒸気 水 / 蒸気 蒸気 蒸気 水 / 蒸気 水 / 蒸気 水 / 蒸気 -
                            供給側 接続種類 Rc Rc JIS Rcねじ JIS Rcねじ Rc JIS Rcねじ JIS Rcねじ R R R - G -

                            ラジエターバルブ FV-2Aシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FV-2A-20A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) ハンドル径 D
                            (φ)
                            トラスココード L1
                            (mm)
                            L2
                            (mm)
                            H1
                            (mm)
                            H2
                            (mm)
                            H3
                            (mm)
                            H4
                            (mm)

                            9,435円

                            ( 10,379円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)20802-125575383310821101

                            各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました