ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間短縮を実現しました。弁部は合成ゴム...
型番 | DP-200F | DP-200F-N | |
---|---|---|---|
作動 | 通電時開形 | ||
呼び径 | 15~50A | ||
構造 | パイロット式ダイヤフラムタイプ | ||
適用流体 | 冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)・アルゴンガス・油(20cSt以下:灯油・軽油程度) | ||
適用圧力 | 0~1.0MPa(真空使用不可) | ||
最低作動差圧 | 0MPa(コイル横向きの場合は差圧0.1MPa以上必要) | ||
弁座漏れ量 | 無し(圧力計目視にて確認) | ||
使用温度 | 5~60℃(凍結不可) | ||
周囲温度 | 50℃以下(凍結不可) | ||
取付姿勢 | 水平配管および垂直配管(コイル上向きに対して90°以内) | ||
材 質 | 弁箱 | 青銅 | 青銅(NPb処理) |
弁体 | NBR(ダイヤフラム) | ||
接続 | JIS 10K FFフランジ |
定格電圧 | AC110/220V結線方法選択形 |
---|---|
50/60Hz共用 | |
呼び径 | 10~50A |
電圧変動許容範囲 | 定格電圧-5%~+10% |
定格電流 | 0.38/0.19A |
起動電流 | 1.48/0.74A |
絶縁種別 | H種 |
保護等級・構造 | IP64(JIS C0920)耐じん・防まつ形 |
絶縁抵抗 | 50MΩ以上/500Vメガー |
耐電圧試験 | 1,500V/min |
リード線取出し | コンジットG1/2(CTG16) |
Loading...
ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間短縮を実現しました。弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れはありません。
この商品に近い類似品がありませんでした。
DP-200F-25Aで型番確定
電磁弁 DP-200F/DP-200F-Nシリーズの型番DP-200F-25Aのページです。
型番DP-200F-25Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
DP-200F-15A |
DP-200F-20A |
DP-200F-32A |
DP-200F-40A |
DP-200F-50A |
DP-200F-N-15A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 管フランジの呼び B呼称(A呼称) | 弁箱材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
69,093円 ( 76,002円 ) | 1個 | - | 5日目 | 1/2B(15A) | 青銅 | |
70,743円 ( 77,817円 ) | 1個 | - | 5日目 | 3/4B(20A) | 青銅 | |
89,458円 ( 98,404円 ) | 1個 | - | 5日目 | 1 1/4B(32A) | 青銅 | |
91,360円 ( 100,496円 ) | 1個 | - | 5日目 | 1 1/2B(40A) | 青銅 | |
98,077円 ( 107,885円 ) | 1個 | - | 5日目 | 2B(50A) | 青銅 | |
74,020円 ( 81,422円 ) | 1個 | - | 5日目 | 1/2B(15A) | 青銅(NPb処理) |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
評価 4.9
通常価格(税別): 6,990円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能