(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DP-16-32A
電磁弁 DP-16シリーズ デンジベンDP-16シリーズ

電磁弁 DP-16シリーズ DP-16-32A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
92,111円
税込単価
101,322円

【特長】・接液部はステンレス鋼を使用していますので耐食性に優れています・水平・...

詳細情報を確認する

DP-16-32A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

DP-16

DP-16C

電磁弁 DP-16シリーズ DP-16外形図
電磁弁 DP-16シリーズ DP-16C外形図

DP-16D

DP-16CD

電磁弁 DP-16シリーズ DP-16D外形図
電磁弁 DP-16シリーズ DP-16CD外形図

製品仕様

型番ACコイル仕様DP-16DP-16C
DCコイル仕様DP-16DDP-16CD
適用流体空気・冷温水・油(20cSt以下)
適用圧力0~1.0MPa(真空使用不可)
最低作動差圧0MPa(垂直配管の場合は差圧0.1MPa以上必要です)
弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
最高温度60℃
作動通電時開形通電時閉形
材質弁箱ステンレス鋼
弁体NBR(ダイヤフラム)
接続JIS RcJIS Rc

規格表

DP-16

電磁弁 DP-16シリーズ DP-16規格表

DP-16C

電磁弁 DP-16シリーズ DP-16C規格表

DP-16D

電磁弁 DP-16シリーズ DP-16D規格表

DP-16CD

電磁弁 DP-16シリーズ DP-16CD規格表

選定手順・ポイント

呼び径選定図表(空気用)

電磁弁 DP-16シリーズ 呼び径選定図表(空気用)図

図表の見方
一次側圧力(P1)0.5MPa、二次側圧力(P2)0.35MPa、空気(20℃)の流量(Q)600m3/h(標準状態)に対する呼び径の選定方法は、P1=0.5MPa、P2=0.35MPaの交点(イ)を
求め(イ)より垂直に下がり、Q=600m3/h(標準状態)との交点(ロ)を求めます。交点(ロ)は呼び径20Aと25Aの間にあり、大きい方の25Aが求める呼び径になります。

呼び径選定図表(水用)

電磁弁 DP-16シリーズ 呼び径選定図表(水用)図

一次側圧力(P1)0.7MPa、二次側圧力(P2)0.5MPa、流量(V)300L/minに対する呼び径の選定方法は、弁前後の圧力差〔△P=0.7-0.5=0.2MPa〕とV=300L/minとの交点(イ)を
求めます。交点(イ)は呼び径25Aと32Aの間にあり、大きい方の32Aが求める呼び径になります。

型番リスト

型番
配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
ソレノイド数
作動
コイル仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DP-16-32A

1 1/4B(32A)
ダブルソレノイド
通電時開
ACコイル

1個

92,111( 101,322円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部はステンレス鋼を使用していますので耐食性に優れています
・水平・垂直取付け自由です

カタログ

DP-16-32Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁弁 DP-16シリーズの型番DP-16-32Aのページです。
型番DP-16-32Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁弁 DP-16シリーズ

電磁弁 DP-16シリーズ

    電磁弁 DP-200/DP-200-Nシリーズ

    電磁弁 DP-200/DP-200-Nシリーズ

      WS-22,22N型 電磁弁(液体・気体用) 桃太郎II

      WS-22,22N型 電磁弁(液体・気体用) 桃太郎II

        電磁弁 DP-100-Cシリーズ

        電磁弁 DP-100-Cシリーズ

          電磁弁 DD-2/DD-3シリーズ

          電磁弁 DD-2/DD-3シリーズ

            PS-16,PF-16型 電磁弁(水用) ステンレス桃太郎

            PS-16,PF-16型 電磁弁(水用) ステンレス桃太郎

              WS-25型 電磁弁(液体・気体用) ステンレス桃太郎II

              WS-25型 電磁弁(液体・気体用) ステンレス桃太郎II

                3ポートエアオペレートバルブ VTA301シリーズ

                3ポートエアオペレートバルブ VTA301シリーズ

                  PS-17,PF-17型 電磁弁(蒸気用) ステンレス桃太郎

                  PS-17,PF-17型 電磁弁(蒸気用) ステンレス桃太郎

                    防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4・ADK12E4シリーズ

                    防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4・ADK12E4シリーズ

                      流体電磁弁 直動式SASシリーズ 2位置2ポート ノーマルクローズタイプ(15~50A)

                      流体電磁弁 直動式SASシリーズ 2位置2ポート ノーマルクローズタイプ(15~50A)

                        5ポートエアオペレートバルブ 直接配管形 VFA1000・3000・5000シリーズ マニホールド

                        5ポートエアオペレートバルブ 直接配管形 VFA1000・3000・5000シリーズ マニホールド

                          直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA21・VXA22シリーズ

                          直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA21・VXA22シリーズ

                            メーカー ヨシタケ ヨシタケ ベン ヨシタケ ヨシタケ ベン ベン SMC ベン CKD CHELIC(チェリック) SMC SMC
                            通常価格 44,954円 27,177円 31,880円 58,677円 23,218円 88,270円 36,127円 138円 91,834円 - 27,632円 1,670円 3,289円
                            通常出荷日 6日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   8日目~   14日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            適用流体 空気 / 水 / 油 空気 / 水 / 油 / ガス 空気 / 水 / 油 / ガス 空気 / 水 / 油 / ガス / 蒸気 - 空気 / 水 / 油 / ガス - 蒸気 空気 / 水 / 真空 / 油 エア用 / 水 - -
                            種類 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 - 電磁式 電磁式 電磁式 関連部品 エアオペレート式
                            接続 Rc(R) Rc(R) JIS Rcねじ Rc(R) Rc(R) - JIS Rcねじ - - Rc Rc - -
                            保護構造 標準 標準 / ウォーターハンマ対応 標準 / ウォーターハンマ対応 / 防塵 標準 / 防塵 / 防まつ 標準 / 防塵 / 防まつ 標準 / 防塵 ウォーターハンマ対応 / 防塵 - 標準 / 防塵 - 標準 - 標準
                            駆動の種類 パイロット式 パイロット式 パイロット式 パイロット式 直動式 直動式 パイロット式 - 直動式 パイロットキック式 直動式 - -

                            電磁弁 DP-16シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DP-16-15A
                            DP-16-20A
                            DP-16-25A
                            DP-16-40A
                            DP-16-50A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            配管ねじの呼び B呼称(A呼称) ソレノイド数 作動 コイル仕様

                            44,954円

                            ( 49,449円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1/2B(15A)ダブルソレノイド通電時開ACコイル

                            50,757円

                            ( 55,833円 )
                            1個 -

                            6日目

                            3/4B(20A)ダブルソレノイド通電時開ACコイル

                            59,252円

                            ( 65,177円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1B(25A)ダブルソレノイド通電時開ACコイル

                            107,451円

                            ( 118,196円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1 1/2B(40A)ダブルソレノイド通電時開ACコイル

                            137,372円

                            ( 151,109円 )
                            1個 -

                            6日目

                            2B(50A)ダブルソレノイド通電時開ACコイル

                            流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました