【特長】・接液部はステンレス鋼を使用していますので耐食性に優れています・水平・...
型番
未確定14件の候補があります。
Loading...
適用流体 | 空気、冷温水、油(20cSt以下) |
---|---|
適用圧力範囲 | 0~1.0MPa(真空使用不可) |
最低作動差圧 | 0MPa |
最高温度 | 60℃ |
定格電圧 | AC100/200V選択形・50/60Hz共用 |
作動方法 | 通電時閉形 |
接続方法 | JIS Rc |
呼び径選定図表(空気用)
図表の見方
一次側圧力(P1)0.5MPa、二次側圧力(P2)0.35MPa、空気(20℃)の流量(Q)600m3/h(標準状態)に対する呼び径の選定方法は、P1=0.5MPa、P2=0.35MPaの交点(イ)を求め(イ)より垂直に下がり、Q=600m3/h(標準状態)との交点(ロ)を求めます。
交点(ロ)は呼び径20Aと25Aの間にあり、大きい方の25Aが求める呼び径になります。
タイマー式散水装置
時間が経過すると自動的に放水されたり停止したりする家庭菜園用商品です。
お風呂用2方向電磁弁
2方向なので、お湯を流したり止めたりする機能ですね。
二酸化炭素の流れを制御。
呼び径選定図表(水用)
図表の見方
一次側圧力(P1)0.7MPa、二次側圧力(P2)0.5MPa、の流量(V)300L/minに対する呼び径の選定方法は、弁前後の圧力差[△P=0.7-0.5=0.2MPaとV=300L/minとの交点(イ)を求めます。交点(イ)は呼び径25Aと32Aの間にあり、大きい方の32Aが求める呼び径になります。
型番 |
配管ねじの呼び B呼称(A呼称) |
ソレノイド数 |
作動 |
コイル仕様 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3/8B(10A)
|
ダブルソレノイド
|
通電時閉
|
ACコイル
| 1個 | 52,313円(
57,544円
) | 6日目 | |
1/2B(15A)
|
ダブルソレノイド
|
通電時閉
|
ACコイル
| 1個 | 52,525円(
57,778円
) | 6日目 | |
3/4B(20A)
|
ダブルソレノイド
|
通電時閉
|
ACコイル
| 1個 | 54,384円(
59,822円
) | 6日目 | |
1B(25A)
|
ダブルソレノイド
|
通電時閉
|
ACコイル
| 1個 | 56,386円(
62,025円
) | 6日目 | |
1 1/4B(32A)
|
ダブルソレノイド
|
通電時閉
|
ACコイル
| 1個 | 69,112円(
76,023円
) | 6日目 | |
1 1/2B(40A)
|
ダブルソレノイド
|
通電時閉
|
ACコイル
| 1個 | 74,591円(
82,050円
) | 6日目 | |
2B(50A)
|
ダブルソレノイド
|
通電時閉
|
ACコイル
| 1個 | 84,980円(
93,478円
) | 6日目 | |
3/8B(10A)
|
シングルソレノイド
|
通電時開
|
DCコイル
| 1個 | 49,938円(
54,932円
) | 6日目 | |
1/2B(15A)
|
シングルソレノイド
|
通電時開
|
DCコイル
| 1個 | 50,719円(
55,791円
) | 6日目 | |
3/4B(20A)
|
シングルソレノイド
|
通電時開
|
DCコイル
| 1個 | 51,956円(
57,152円
) | 6日目 | |
1B(25A)
|
シングルソレノイド
|
通電時開
|
DCコイル
| 1個 | 55,074円(
60,581円
) | 6日目 | |
1 1/4B(32A)
|
シングルソレノイド
|
通電時開
|
DCコイル
| 1個 | 74,592円(
82,051円
) | 6日目 | |
1 1/2B(40A)
|
シングルソレノイド
|
通電時開
|
DCコイル
| 1個 | 82,503円(
90,753円
) | 6日目 | |
2B(50A)
|
シングルソレノイド
|
通電時開
|
DCコイル
| 1個 | 94,357円(
103,793円
) | 6日目 |
Loading...
【特長】
・接液部はステンレス鋼を使用していますので耐食性に優れています
・水平・垂直取付け自由です
ベン
PS-22型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II
生産設備、建築設備などピストン式。特殊形状スプリングSSSを組込んだ無接触摺動機構AASを採用。
ねじ込形のPS-22型シリーズ電磁弁桃太郎は、従来品PS-12型シリーズより既にご好評を頂いている各特徴はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。
また、省電力化など環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
【特長】
・作動耐久100万回をクリアしています。(呼び径25以下)
・蒸気・水・空気・油共用です。<
キッツ
青銅製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ
C型(複作動)
【特長】
・軽量・小型。
・アクチュエータ本体はアルミ合金ダイキャスト製、駆動部はダブルピストン構造で、小型軽量化を実現しました。
・故障の少ないシンプル構造。
・最小限の部品で構成され、故障の可能性が極めて少なく、耐久性に優れます。
・専用電磁弁を直接装着。
・直接アクチュエータに装着できる専用電磁弁が用意されており、配管作業が簡単です。
・高効率90度回転型。
・ダブルピストンによるラックアンドピニオン構造で、効率性に優れた
キッツ
ステンレス鋼製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ
【特長】
・アクチュエータ本体はアルミ合金ダイキャスト製、駆動部はダブルピストン構造で、小型軽量化を実現しました。
・最小限の部品で構成され、故障の可能性が極めて少なく、耐久性に優れます。
・直接アクチュエータに装着できる専用電磁弁が用意されており、配管作業が簡単です。
・ダブルピストンによるラックアンドピニオン構造で、効率性に優れた90度回転型アクチュエータです。
・2本のボルトだけでバルブ本体とアクチュエータが直結できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
評価 4.9
通常価格(税別): 6,990円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能