(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DP-100F-20A
電磁弁 DP-100Fシリーズ デンジベンDP-100Fシリーズ

電磁弁 DP-100Fシリーズ DP-100F-20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
80,958円
税込単価
89,054円

【特長】・蒸気・冷温水・空気をはじめ、窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)・アルゴン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DP-100F-20A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

DP-100F-20A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

DP-100F

電磁弁 DP-100Fシリーズ 外形図

製品仕様

特長

1.蒸気・冷温水・空気をはじめ、窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)・アルゴンガス・油(20cSt以下)等の流体に使用できます。
2.60万回以上の開閉作動をクリア。当社従来比3倍の耐久性を実現しました。
3.弁体摺動部に「ANTI STIKING MECHANISM」を採用し、耐久スケール性従来比3倍以上を実現しました。
4.内部主要部品を含め、ボディステンレス化により、耐食性が向上しました。
5.カートリッジ式部品の採用により、メンテナンス性が大幅に向上しました。
6.PTFE(ふっ素樹脂)ガスケット採用により、気密性が向上しました。
7.0~1.0MPaの幅広い圧力に使用できます。(コイル横向きの場合は、0.03~1.0MPa)
8.取付け姿勢は水平・垂直自由です。(ただし、コイル上向きに対して90°以内)

製品仕様

呼び径15~65A
構造パイロット式ピストンタイプ
適用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)・アルゴンガス・A重油・B重油・灯油・軽油(20cSt以下)
適用圧力0~1.0MPa(真空使用不可)
最低作動差圧0MPa(コイル横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要です。)
弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
使用温度5~180℃(凍結不可)
周囲温度50℃以下(凍結不可)
取付姿勢水平配管および垂直配管(コイル上向きに対して90℃以内)
材質弁箱ステンレス鋼
弁体ステンレス鋼
ディスクふっ素樹脂(PTFE)
接続JIS 10K FFフランジ

製品仕様

定格電圧AC100/200V 結線方法選択形AC110/220V 結線方法選択形
50/60Hz共用50/60Hz共用
呼び径10~25A32~65A10~25A32~65A
電圧変動許容範囲定格電圧-5%~+10%
定格電流0.34/0.17A0.46/0.23A0.32/0.16A0.42/0.21A
起動電流1.64/0.82A1.90/0.95A1.48/0.74A1.80/0.90A
絶縁種別H種
保護等級・構造IP64(JIS C 0920)耐じん・防まつ形
絶縁抵抗50MΩ以上/500Vメガー
耐電圧試験1500V/min
リード線取出しコンジット G1/2(CTG16)

規格表

呼び径dLH1H質量(kg)
15A1512047.51612.7
20A2013050.01643.2
25A2514562.51774.5
32A3216067.52136.9
40A4017070.02198.0
50A5019577.522810.5
65A6519887.523812.3
(mm)

選定サポート情報

呼び径選定図表(蒸気用)

電磁弁 DP-100Fシリーズ 関連画像

図表の見方
一次側圧力(P1)0.5MPa、二次側圧力(P2)0.3MPa、蒸気(飽和蒸気)の流量(W)800kg/hに対する呼び径の選定方法は、P1=0.5MPa、P2=0.3MPaの交点(イ)を求め(イ)より垂直に下がり、W=800kg/hとの交点(ロ)を求めます。交点(ロ)は呼び径25Aと32Aの間にあり、大きい方の32Aが求める呼び径になります。

選定サポート情報

電磁弁 DP-100Fシリーズ 関連画像

図表の見方
一次側圧力(P1)0.5MPa、二次側圧力(P2)0.3MPa、空気(20℃)の流量(Q)800m3/h(標準状態)に対する呼び径の選定方法は、P1=0.5MPa、P2=0.3MPaの交点(イ)を求め(イ)より垂直に下がり、Q=800m3/h(標準状態)との交点(ロ)を求めます。交点(ロ)は呼び径20Aと25Aの間にあり、大きい方の25Aが求める呼び径になります。

選定サポート情報

電磁弁 DP-100Fシリーズ 関連画像

図表の見方
一次側圧力(P1)0.5MPa、二次側圧力(P2)0.3MPa、流量(V)300L/minに対する呼び径の選定方法は、弁前後の圧力差(△P)=0.5-0.3=0.2MPa)とV=300L/minとの交点(イ)を求めます。交点(イ)は呼び径25Aと32Aの間にあり、大きい方の32Aが求める呼び径になります。

型番リスト

型番
管フランジの呼び B呼称(A呼称)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DP-100F-20A

3/4B(20A)
382-2494

1個

80,958( 89,054円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蒸気・冷温水・空気をはじめ、窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)・アルゴンガス・油(20cSt以下)等の流体に使用できます
・60万回以上の開閉作動をクリア
・弁体摺動部に「ANTI STICKING MECGANISM」を採用し、耐スケール性従来比3倍以上を実現しました
・内部主要部品を含め、ボディステンレス化により、耐食性が向上しました
・カートリッジ式部品の採用により、メンテナンス性が大幅に向上しました
・PTFE(ふっ素樹脂)ガスケット採用により、気密性が向上しました
・0~1.0MPaの幅広い圧力に使用できます(コイル横向きの場合は、0.03~1.0MPa)
・取付け姿勢は水平・垂直自由です(ただし、コイル上向きに対して90°以内)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

DP-100F-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁弁 DP-100Fシリーズの型番DP-100F-20Aのページです。
型番DP-100F-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁弁 DP-100Fシリーズ

電磁弁 DP-100Fシリーズ

    電磁弁 DP-200F/DP-200F-Nシリーズ

    電磁弁 DP-200F/DP-200F-Nシリーズ

      電磁弁 DP-100シリーズ

      電磁弁 DP-100シリーズ

        防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4・ADK12E4シリーズ

        防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4・ADK12E4シリーズ

          低圧用エアオペレイト式2ポート弁(クーラントバルブ)

          低圧用エアオペレイト式2ポート弁(クーラントバルブ)

            防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4シリーズ

            防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4シリーズ

              WS-25型 電磁弁(液体・気体用) ステンレス桃太郎II

              WS-25型 電磁弁(液体・気体用) ステンレス桃太郎II

                銅合金製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ

                銅合金製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ

                  DS-13,13H型 電磁弁

                  DS-13,13H型 電磁弁

                    電磁弁 DP-200/DP-200-Nシリーズ

                    電磁弁 DP-200/DP-200-Nシリーズ

                      食品製造工程向け エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)SAB1A-FP1シリーズ

                      食品製造工程向け エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)SAB1A-FP1シリーズ

                        メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ CKD CKD CKD ベン キッツ ベン ヨシタケ CKD
                        通常価格 80,958円 69,093円 32,580円 - 9,724円 29,930円 36,127円 45,067円 32,073円 27,177円 -
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   5日目~   5日目~  
                        適用流体 空気 / 水 / 油 / ガス / 蒸気 空気 / 水 / 油 / ガス 空気 / 水 / 油 / ガス / 蒸気 空気 / 水 / 真空 / 油 水 / クーラント液 空気 / 水 / 真空 / 油 空気 / 水 / 油 / ガス 空気 / 水 / 油 - 空気 / 水 / 油 / ガス -
                        種類 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 エアオペレート式 電磁式 電磁式 空圧ボールバルブ 電磁式 電磁式 エアオペレート式
                        接続 管フランジ 管フランジ Rc(R) Rc - Rc JIS Rcねじ Rc(R) JIS Rcねじ Rc(R) -
                        保護構造 標準 / 防塵 / 防まつ 標準 / ウォーターハンマ対応 標準 / 防塵 / 防まつ - 標準 標準 / 防爆 ウォーターハンマ対応 / 防塵 標準 標準 / 防塵 標準 / ウォーターハンマ対応 標準
                        駆動の種類 パイロット式 パイロット式 パイロット式 パイロットキック式 - パイロットキック式 パイロット式 - 直動式 パイロット式 -

                        電磁弁 DP-100Fシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        DP-100F-15A
                        DP-100F-25A
                        DP-100F-32A
                        DP-100F-40A
                        DP-100F-50A
                        DP-100F-65A
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        管フランジの呼び B呼称(A呼称) トラスココード

                        82,254円

                        ( 90,479円 )
                        1個 -

                        2日目

                        1/2B(15A)382-2486

                        104,098円

                        ( 114,508円 )
                        1個 -

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        1B(25A)382-2508

                        109,246円

                        ( 120,171円 )
                        1個 -

                        2日目

                        1 1/4B(32A)382-2516

                        118,468円

                        ( 130,315円 )
                        1個 -

                        2日目

                        1 1/2B(40A)382-2524

                        142,272円

                        ( 156,499円 )
                        1個 -

                        6日目

                        2B(50A)382-2532

                        236,476円

                        ( 260,124円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        2 1/2B(65A)-

                        流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました