【特長】・コンパクトで軽量な直動式電磁弁です。・接液部にはステンレス材を使用し...
DD-2
DD-3
型式 | DD-2 | DD-2-8 | DD-3 | DD-3-8 | |
---|---|---|---|---|---|
適用流体 | 蒸気・冷温水・空気・窒素ガス 炭酸ガス(乾燥状態)・アルゴンガス・油 | 冷温水・空気・窒素ガス 炭酸ガス(乾燥状態)・アルゴンガス・油 | |||
流体粘度 | 20cSt以下 | ||||
適用圧力 | 0~0.15MPa | 0~0.8MPa | 0~0.15MPa | 0~0.8MPa | |
オリフィス(mm) | φ9.5 | φ4.0 | φ9.5 | φ4.0 | |
流量係数(Cv) | 1.7 | 0.55 | 1.7 | 0.55 | |
弁座漏れ量 | 50mL/min(標準状態)以下 | なし(圧力計目視にて確認) | |||
最高温度 | 175℃ | 100℃ | |||
周囲温度 | 50℃以下(凍結不可) | ||||
作動 | 通電時開形 | ||||
材質 | 本体 | ステンレス鋼 | |||
プランジャー | ステンレス鋼 | ||||
ディスク | ふっ素樹脂 | FKM(バイトン) | |||
接続 | JIS Rc |
定格電圧 | AC100/200V | AC110/220V |
---|---|---|
結線方式選択形 50/60Hz共用 | ||
電圧変動許容範囲 | 定格電圧±10% | |
定格電流 | 0.42/0.21A | 0.38/0.19A |
起動電流 | 1.10/0.55A | 1.00/0.50A |
絶縁種別 | H種 | |
保護構造 | 耐じん・防まつ形 | |
保護等級 | IP64(JIS C0920) | |
絶縁抵抗 | 50MΩ以上/500Vメガー | |
耐電圧試験 | 1500V/min |
蒸気用:Cv=1の場合
空気用:Cv=1の場合
水用:Cv=1の場合
Loading...
【特長】
・コンパクトで軽量な直動式電磁弁です。
・接液部にはステンレス材を使用し、高い耐食性を有しています。
・配管取付は、水平・垂直任意です。
・コイルはAC100V/200V結線方法選択形を使用しています。
この商品に近い類似品がありませんでした。
DD-2-10Aで型番確定
電磁弁 DD-2/DD-3シリーズの型番DD-2-10Aのページです。
型番DD-2-10Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
DD-2-8-10A |
DD-2-8-15A |
DD-2-8-20A |
DD-3-10A |
DD-3-15A |
DD-3-20A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適用流体 | 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) | 使用温度 (℃) | オリフィス (φ) | 材質(ディスク) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,522円 ( 28,074円 ) | 1個 | - | 5日目 | 蒸気 / 空気 / 水 / 油 / ガス | 3/8B(10A) | ~175 | 4 | ふっ素樹脂 | |
26,512円 ( 29,163円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 蒸気 / 空気 / 水 / 油 / ガス | 1/2B(15A) | ~175 | 4 | ふっ素樹脂 | |
26,117円 ( 28,729円 ) | 1個 | - | 5日目 | 蒸気 / 空気 / 水 / 油 / ガス | 3/4B(20A) | ~175 | 4 | ふっ素樹脂 | |
29,731円 ( 32,704円 ) | 1個 | - | 5日目 | 空気 / 水 / 油 / ガス | 3/8B(10A) | ~100 | 9.5 | FKM(バイトン) | |
26,512円 ( 29,163円 ) | 1個 | - | 5日目 | 空気 / 水 / 油 / ガス | 1/2B(15A) | ~100 | 9.5 | FKM(バイトン) | |
27,842円 ( 30,626円 ) | 1個 | - | 5日目 | 空気 / 水 / 油 / ガス | 3/4B(20A) | ~100 | 9.5 | FKM(バイトン) |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
評価 4.9
通常価格(税別): 6,990円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能