(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GKH-110D-50HZP
中圧二段汎用式 モータ付 横形(モートル駆動) GKH-110C モートルクドウGKH-110C

中圧二段汎用式 モータ付 横形(モートル駆動) GKH-110C GKH-110D-50HZP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
908,886円
税込価格
999,775円

1.37MPa{14kgf/?}という中圧専用コンプレッサで、タイヤの充気・脱...

詳細情報を確認する

型番

GKH-110D-50HZP 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
駆動源(定格電圧)
周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

GKH-110D-50HZP

200V
50

1個

908,886( 999,775円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

1.37MPa{14kgf/?}という中圧専用コンプレッサで、タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド等に適します。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中圧二段汎用式 モータ付 横形(モートル駆動) GKH-110C

中圧二段汎用式 モータ付 横形(モートル駆動) GKH-110C

    中圧二段汎用式 モータ付 横形(モートル駆動) GKH-75C

    中圧二段汎用式 モータ付 横形(モートル駆動) GKH-75C

      ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPK-110C

      ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPK-110C

        ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKH-110C

        ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKH-110C

          圧力開閉器式GHシリーズ モータ付

          圧力開閉器式GHシリーズ モータ付

            ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKM-75B

            ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKM-75B

              低圧断続運転式LWシリーズ モータ付

              低圧断続運転式LWシリーズ モータ付

                パッケージベビコン(無給油式)

                パッケージベビコン(無給油式)

                  中圧二段圧縮機 BTH-22

                  中圧二段圧縮機 BTH-22

                    一段圧縮機 GNO-3C

                    一段圧縮機 GNO-3C

                      ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

                      ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

                        オイルフリー式 オイルフリーコンプレッサFOH-110A

                        オイルフリー式 オイルフリーコンプレッサFOH-110A

                          メーカー 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 日立産機システム 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所
                          通常価格 908,886円 736,158円 1,472,936円 1,576,548円 195,916円 1,205,841円 717,265円 227,913円 208,332円 124,406円 460,872円 1,159,761円
                          通常出荷日 10日目   10日目   5日目   11日目   10日目   5日目   10日目   6日目   10日目   10日目   10日目   5日目  
                          種類 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー 汎用コンプレッサー パッケージコンプレッサー 汎用コンプレッサー パッケージコンプレッサー 圧縮機本体 圧縮機本体 パッケージコンプレッサー 汎用コンプレッサー
                          制御圧力(MPa) 1.37 1.37 0.98 1.37 0.98 0.98 0.69 - 1.37 0.98 0.69~0.88 0.85
                          吐出し空気量(L/min) 1000~5000未満 700~800未満 1000~5000未満 1000~5000未満 - 800~900未満 - - 200~300未満 200~300未満 - 1000~5000未満
                          電動機定格出力(kW{PS}) 11{15} 7.5{10} 11{15} 11{15} - 7.5{10} - - 2.2{3} 2.2{3} - 11{15}
                          電動機定格出力馬力範囲(PS) 10~20未満 10~20未満 10~20未満 10~20未満 - 10~20未満 - - 2~5未満 2~5未満 - 10~20未満

                          中圧二段汎用式 モータ付 横形(モートル駆動) GKH-110Cのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました