(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽便式コンプレッサ

軽便式コンプレッサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
446,360円
税込単価
490,996円

エンジン駆動パッケージコンプレッサをモデルチェンジ エンジン駆動パッケージコン...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
空気タンク容積(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APE-25B

5.5

1個

446,360( 490,996円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エンジン駆動パッケージコンプレッサをモデルチェンジ エンジン駆動パッケージコンプレッサをモデルチェンジ!! エンジン駆動パッケージコンプレッサをモデルチェンジ!!
【特長】
・2.2kWのオイルフリー。
・信頼性の高いチェーン駆動のOHC機構採用の高性能OHCエンジンを採用。
・コンパクト設計。
・パネル着脱が容易。
・駆動方式にベルト駆動を採用。
・上部パネルは全面開口でき、燃料の補給や点検が容易。
・防滴構造で少量の雨でも屋外使用可能。
・パネル剛性を強化し、移動・運搬時の衝撃による変形を緩和。
・スローダウン装置・オイルセンサを標準装備。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

APE-25Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽便式コンプレッサの型番APE-25Bのページです。
型番APE-25Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽便式コンプレッサ

軽便式コンプレッサ

    軽便式(エンジン駆動パッケージ) APET37DY-140

    軽便式(エンジン駆動パッケージ) APET37DY-140

      低圧断続運転式LWシリーズ モータ付

      低圧断続運転式LWシリーズ モータ付

        圧力開閉器式GHシリーズ モータ付

        圧力開閉器式GHシリーズ モータ付

          軽便式(エンジン駆動パッケージ) ディーゼルエンジン APET-37DY

          軽便式(エンジン駆動パッケージ) ディーゼルエンジン APET-37DY

            軽便式(エンジン駆動) GE-15ES

            軽便式(エンジン駆動) GE-15ES

              中圧二段汎用式 モータ付 横形(モートル駆動) GKH-110C

              中圧二段汎用式 モータ付 横形(モートル駆動) GKH-110C

                軽便式(エンジン駆動パッケージ) APET37DY140-2

                軽便式(エンジン駆動パッケージ) APET37DY140-2

                  給油式中圧ベビコン

                  給油式中圧ベビコン

                    中圧二段汎用式 モータ付 横形(モートル駆動) GKH-75C

                    中圧二段汎用式 モータ付 横形(モートル駆動) GKH-75C

                      レシプロオイルコンプレッサ タンクマウントタイプ TLUEシリーズ

                      レシプロオイルコンプレッサ タンクマウントタイプ TLUEシリーズ

                        レシプロ給油式コンプレッサ タンクマウントタイプ TLPシリーズ

                        レシプロ給油式コンプレッサ タンクマウントタイプ TLPシリーズ

                          軽便式(エンジン駆動パッケージ) APET37DY140-3

                          軽便式(エンジン駆動パッケージ) APET37DY140-3

                            メーカー 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 日立産機システム 明治機械製作所 アネスト岩田 アネスト岩田 明治機械製作所
                            通常価格 446,360円 1,008,754円 717,265円 195,916円 1,008,754円 294,345円 908,886円 1,230,717円 285,463円 736,158円 566,710円 200,377円 1,268,409円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   6日目   10日目   3日目~   4日目~   10日目  
                            種類 パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー パッケージコンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー パッケージコンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー タンクマウントタイプ タンクマウントタイプ パッケージコンプレッサー
                            制御圧力(MPa) 0.69 1.37 0.69 0.98 0.98 0.69 1.37 1.37 1.37 1.37 1.4 - 1.37
                            吐出し空気量(L/min) 200~300未満 300~400未満 - - 400~500未満 200~300未満 1000~5000未満 300~400未満 - 700~800未満 - - 300~400未満
                            電動機定格出力(kW{PS}) 2.5{3.3} 3.7{5} - - 3.7{5} 1.5{2} 11{15} 3.7{5} - 7.5{10} - - 3.7{5}
                            電動機定格出力馬力範囲(PS) 2~5未満 5~10未満 - - 5~10未満 2~5未満 10~20未満 5~10未満 - 10~20未満 - - 5~10未満

                            軽便式コンプレッサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました