(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽便式(エンジン駆動パッケージ) APET37DY140-3

軽便式(エンジン駆動パッケージ) APET37DY140-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,268,409円
税込単価
1,395,250円

住宅地域の使用にも安心の防音・防振構造。1.37MPa{14kgf/cm2}と...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

原動機定格出力 ps5
制御圧力 MPa{kgf/cm21.18~1.37{12~14}
吐出し空気量 L/min360
原動機種別(始動方式)空冷ディーゼル(セルスタータ)
空気タンク容積 L8+160(サブタンク)
空気取出し口 口径×口数
B
G1/4×1、Rc1/2×1
外形寸法
全幅mm×奥行mm×高さmm
1,560×730×1,196
質量(原動機付)kg302
騒音値 dB(A)オンロード時 67、アンロード時 59
  • 吐出し空気量は最高使用圧力時に吐出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。
  • 騒音値は正面7mにて全負荷時屋外で測定した値です。
  • 圧縮空気は直接吸引したり、直接吸引する呼吸器系の機器には使用しないでください。
  • 周囲温度が2~40℃の場所にてご使用ください。
  • 車載時の運転は換気に充分注意してください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APET37DY140-3

1個

1,268,409( 1,395,250円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住宅地域の使用にも安心の防音・防振構造。1.37MPa{14kgf/cm2}という中圧専用コンプレッサ。
人と環境にやさしいパワフル パートナー。
移動に便利な軽量・コンパクトな設計。
【特長】
・欠油警報ブザー付の安心設計。しかもスローダウン装置付きで経済性も抜群。
・出張作業用に便利な軽便タイプです。
・ディーゼルエンジン搭載。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

カタログ

Loading...

APET37DY140-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽便式(エンジン駆動パッケージ) APET37DY140-3の型番APET37DY140-3のページです。
型番APET37DY140-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽便式(エンジン駆動パッケージ) APET37DY140-3

軽便式(エンジン駆動パッケージ) APET37DY140-3

    軽便式(エンジン駆動パッケージ) APET37DY140-2

    軽便式(エンジン駆動パッケージ) APET37DY140-2

      軽便式(エンジン駆動パッケージ) APET37DY-140

      軽便式(エンジン駆動パッケージ) APET37DY-140

        軽便式(エンジン駆動) GE-15ES

        軽便式(エンジン駆動) GE-15ES

          軽便式(エンジン駆動) GE-22DS

          軽便式(エンジン駆動) GE-22DS

            ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

            ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

              軽便式(エンジン駆動) GE-33CS

              軽便式(エンジン駆動) GE-33CS

                ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKH-110C

                ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKH-110C

                  パッケージベビコン(無給油式)

                  パッケージベビコン(無給油式)

                    ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPK-110C

                    ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPK-110C

                      軽便式(エンジン駆動パッケージ) ディーゼルエンジン APET-37DY

                      軽便式(エンジン駆動パッケージ) ディーゼルエンジン APET-37DY

                        中圧二段汎用式 モータ付 横形(モートル駆動) GKH-110C

                        中圧二段汎用式 モータ付 横形(モートル駆動) GKH-110C

                          ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKM-75B

                          ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKM-75B

                            メーカー 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 日立産機システム 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所
                            通常価格 1,268,409円 1,230,717円 1,008,754円 294,345円 346,257円 460,872円 426,488円 1,576,548円 227,913円 1,472,936円 1,008,754円 908,886円 1,205,841円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   11日目   6日目   5日目   10日目   10日目   5日目  
                            種類 パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー パッケージコンプレッサー 汎用コンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー 汎用コンプレッサー パッケージコンプレッサー
                            制御圧力(MPa) 1.37 1.37 1.37 0.69 0.69 0.69~0.88 0.69 1.37 - 0.98 0.98 1.37 0.98
                            吐出し空気量(L/min) 300~400未満 300~400未満 300~400未満 200~300未満 300~400未満 - 400~500未満 1000~5000未満 - 1000~5000未満 400~500未満 1000~5000未満 800~900未満
                            電動機定格出力(kW{PS}) 3.7{5} 3.7{5} 3.7{5} 1.5{2} 2.2{3} - 3.3{4.5} 11{15} - 11{15} 3.7{5} 11{15} 7.5{10}
                            電動機定格出力馬力範囲(PS) 5~10未満 5~10未満 5~10未満 2~5未満 2~5未満 - 2~5未満 10~20未満 - 10~20未満 5~10未満 10~20未満 10~20未満

                            軽便式(エンジン駆動パッケージ) APET37DY140-3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました