(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GH-08F-60HZP
圧力開閉器式GHシリーズ モータ付 アツリョクカイヘイキシキGHシリーズモータツキ

圧力開閉器式GHシリーズ モータ付 GH-08F-60HZP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
195,916円
税込単価
215,508円

明治機械のベストセラースタンダード。※この製品は重量品の為、運送会社から車上引...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • GH-08ES、GH-08EシリーズはGH-08FS、GH-08Fに型式名称を変更しております。能力寸法等変更はございません。
    (※PDFカタログのみ旧型式名となっております。ご注意ください。)

型番

GH-08F-60HZP 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GH-08F-60HZP の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

  • 自動圧力スイッチにより電動機を0.78MPaでON、0.98MPaでOFFを繰り返す制御方式。
  • 全閉外扇モーター標準装備
  • アワメーター標準装備(1.5、2.2kW)

規格表

  • 運転制御方式:圧力開閉器式
型番原動機定格出力
kW{PS}
制御圧力
MPa
{kgf/cm2}
吐出し空気量
L/min
原動機
相及び
電源電圧
V
空気タンク
容積
L
空気取出し口
口径×口数
外形寸法
全幅×奥行×高さ
mm×mm×mm
回転速度
min-1
(r.p.m)
質量
kg
騒音値
db(A)
圧縮機
本体型番
GH-08FS0.75{1}0.78~0.98
{8~10}
80単相
50Hz 100
60Hz 100/110
38G1/4×1907×370×6531,0406871GHO-1C
GH-08F三相
50Hz 200
60Hz 200/220
-63
GH-15B1.5{2}160731,126×394×7579759973GHO-2D
GH-22C2.2{3}27080G1/4×21,240×409×7101,15512374GHO-3DP
  • 吐出し空気量は最高使用圧力時に吐出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値。
  • 騒音値は正面1.5m全負荷無響音室条件に換算した値。
  • 周囲温度が2~40℃の場所でご使用ください。
  • 圧縮空気は直接吸引する呼吸器系の機器には使用しないでください。
  • 1kgf/cm2=0.098MPaとして換算しています。

型番リスト

型番
吐出し空気量(L/min)
電動機定格出力(kW{PS})
電動機定格出力馬力範囲(PS)
駆動源(定格電圧)
駆動源(種類)
騒音値(dB)
吐出し空気量(L/min)
周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GH-08F-60HZP

10~100未満
0.75{1}
1~2未満
200/220V
三相
71
80
60

1個

195,916( 215,508円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

明治機械のベストセラースタンダード。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!

(i)ご注意

  • GH-08ES、GH-08EシリーズはGH-08FS、GH-08Fに型式名称を変更しております。能力寸法等変更はございません。
    (※PDFカタログのみ旧型式名となっております。ご注意ください。)
◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

カタログ

商品担当おすすめ

GH-08F-60HZPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧力開閉器式GHシリーズ モータ付の型番GH-08F-60HZPのページです。
型番GH-08F-60HZPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧力開閉器式GHシリーズ モータ付

圧力開閉器式GHシリーズ モータ付

    中圧二段汎用式 モータ付 横形(モートル駆動) GKH-110C

    中圧二段汎用式 モータ付 横形(モートル駆動) GKH-110C

      中圧二段汎用式 モータ付 横形(モートル駆動) GKH-75C

      中圧二段汎用式 モータ付 横形(モートル駆動) GKH-75C

        給油式中圧ベビコン

        給油式中圧ベビコン

          低圧断続運転式LWシリーズ モータ付

          低圧断続運転式LWシリーズ モータ付

            軽便式(エンジン駆動) GE-15ES

            軽便式(エンジン駆動) GE-15ES

              レシプロ給油式コンプレッサ タンクマウントタイプ TLPシリーズ

              レシプロ給油式コンプレッサ タンクマウントタイプ TLPシリーズ

                オイルフリーベビコン

                オイルフリーベビコン

                  レシプロコンプレッサー(給油式・二段圧縮)

                  レシプロコンプレッサー(給油式・二段圧縮)

                    オイルフリー式 タンクマウントタイプFOH-75A

                    オイルフリー式 タンクマウントタイプFOH-75A

                      軽便式(エンジン駆動) GE-22DS

                      軽便式(エンジン駆動) GE-22DS

                        オイルフリー式 タンクマウントタイプFOH-55A

                        オイルフリー式 タンクマウントタイプFOH-55A

                          オイルフリー式 オイルフリーコンプレッサFOH-110A

                          オイルフリー式 オイルフリーコンプレッサFOH-110A

                            メーカー 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 日立産機システム 明治機械製作所 明治機械製作所 アネスト岩田 日立産機システム 富士コンプレッサー製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所
                            通常価格 195,916円 908,886円 736,158円 309,283円 717,265円 294,345円 200,377円 189,914円 548,125円 901,953円 346,257円 674,931円 1,159,761円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   6日目   10日目   10日目   4日目~   6日目~   1日目~   5日目   10日目   5日目   5日目  
                            種類 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー タンクマウントタイプ 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー
                            制御圧力(MPa) 0.98 1.37 1.37 1.37 0.69 0.69 - - 1.4 0.85 0.69 0.93 0.85
                            潤滑方式 給油式 給油式 給油式 給油式 給油式 給油式 オイルタイプ 無給油式 給油式 無給油式 給油式 無給油式 無給油式
                            ドライヤ なし なし なし 非搭載 なし - ドライヤ無し 非搭載 非搭載 なし - なし なし
                            運転制御方式 圧力開閉式 連続・断続運転兼用式 連続・断続運転兼用式 圧力開閉器式 断続 自動アンローダ式 圧力開閉器 - 圧力開閉制御(自動発停) 圧力開閉式 自動アンローダ式 圧力開閉式 圧力開閉式

                            圧力開閉器式GHシリーズ モータ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GH-08F-50HZP
                            GH-08FS-50HZP
                            GH-08FS-60HZP
                            GH-15B-50HZP
                            GH-15B-60HZP
                            GH-22C-50HZP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出し空気量
                            (L/min)
                            電動機定格出力
                            (kW{PS})
                            電動機定格出力馬力範囲
                            (PS)
                            駆動源(定格電圧) 駆動源(種類) 騒音値
                            (dB)
                            吐出し空気量
                            (L/min)
                            周波数
                            (Hz)

                            195,916円

                            ( 215,508円 )
                            1個 -

                            10日目

                            10~100未満0.75{1}1~2未満200V三相718050

                            198,975円

                            ( 218,873円 )
                            1個 -

                            10日目

                            10~100未満0.75{1}1~2未満[100V] 100V単相718050

                            198,975円

                            ( 218,873円 )
                            1個 -

                            10日目

                            10~100未満0.75{1}1~2未満[100V] 100/110V単相718060

                            237,637円

                            ( 261,401円 )
                            1個 -

                            10日目

                            100~200未満1.5{2}2~5未満200V三相7316050

                            237,637円

                            ( 261,401円 )
                            1個 -

                            10日目

                            100~200未満1.5{2}2~5未満200/220V三相7316060

                            309,171円

                            ( 340,088円 )
                            1個 -

                            10日目

                            200~300未満2.2{3}2~5未満200V三相7124550

                            コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました