(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パッケージスクリュコンプレッサ MASシリーズ(空冷式)

パッケージスクリュコンプレッサ  MASシリーズ(空冷式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,444,737円
税込価格
1,589,211円

高信頼全開外扇モータを採用。塵や埃、湿気に強く、絶縁が落ちにくいタフな心臓部で...

詳細情報を確認する

型番

MAS11E-5C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

  • モデル:ACCS+パージ+自動発停式 MAS11E
コンプレッサ形式スクリュ回転型1段圧縮油冷式
吐出空気量 m3/min1.6
吐出圧力 MPa0.64~0.83
吸入条件大気圧 2~40℃
初期充填量 L8
吐出管径 BR1(25A)
モータ形式全閉外扇かご型三相誘導
定格出力 kW11
周波数 Hz50/60
電源 V三相200/三相200・220
極数 P4
始動方法直入
寸法・質量・騒音全幅 mm1,160
奥行 mm670
全高 mm1,200
質量 kg325
騒音値 dB(A)55
  • 空気量は大気圧下、温度30℃の吸込み状態で換算した値です。
  • 騒音値は無響音室にて正面1.5m、高さ1.2m全負荷状態の測定値です。
  • 圧縮空気は直接吸引する呼吸器系の機器には使用しないでください。
  • 省エネ効果を出すため空気タンクを設置してください。
  • 1kgf/cm2=0.098MPaとして換算しています。
  • 明治機械製作所純正オイル「ハイパーオイルHPO」を必ずご使用ください。

型番リスト

型番
周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

MAS11E-5C

50

1個

1,444,737( 1,589,211円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

高信頼全開外扇モータを採用。塵や埃、湿気に強く、絶縁が落ちにくいタフな心臓部です。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パッケージスクリュコンプレッサ  MASシリーズ(空冷式)

パッケージスクリュコンプレッサ MASシリーズ(空冷式)

    ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

    ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

      圧力開閉器式GHシリーズ モータ付

      圧力開閉器式GHシリーズ モータ付

        ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKM-75B

        ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKM-75B

          パッケージベビコン(無給油式)

          パッケージベビコン(無給油式)

            低圧断続運転式LWシリーズ モータ付

            低圧断続運転式LWシリーズ モータ付

              ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKH-110C

              ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKH-110C

                パッケージスクリュコンプレッサ B型

                パッケージスクリュコンプレッサ B型

                  ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPK-110C

                  ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPK-110C

                    メーカー 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 日立産機システム 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所
                    通常価格 1,444,737円 460,872円 195,916円 1,205,841円 227,913円 717,265円 1,576,548円 3,521,843円 1,472,936円
                    通常出荷日 9日目   10日目   10日目   5日目   6日目   10日目   11日目   9日目   5日目  
                    種類 パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー 汎用コンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー 汎用コンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー
                    吐出し空気量(L/min) 1000~5000未満 - - 800~900未満 - - 1000~5000未満 - 1000~5000未満
                    電動機定格出力(kW{PS}) 11{15} - - 7.5{10} - - 11{15} - 11{15}
                    電動機定格出力馬力範囲(PS) 10~20未満 - - 10~20未満 - - 10~20未満 - 10~20未満
                    潤滑方式 給油式 給油式 給油式 給油式 無給油式 給油式 給油式 給油式 給油式

                    パッケージスクリュコンプレッサ MASシリーズ(空冷式)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました