(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKM-75B

ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKM-75B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,205,841円
税込価格
1,326,425円

静音パッケージコンプレッサ(エアパック)に冷凍式エアドライヤがセットアップされ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
駆動源(定格電圧)
周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
200V
50

1個

1,205,841( 1,326,425円 )

-

  • 注文停止中
200/220V
60

1個

1,205,841( 1,326,425円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

静音パッケージコンプレッサ(エアパック)に冷凍式エアドライヤがセットアップされたドライ・パックスはクリーンな空気を供給し、かつ省スペース設計です。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKM-75B

ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKM-75B

    ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

    ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

      ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPK-110C

      ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPK-110C

        ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKH-110C

        ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKH-110C

          レシプロオイルコンプレッサ パッケージタイプ CLPシリーズ

          レシプロオイルコンプレッサ パッケージタイプ CLPシリーズ

            オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir

            オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir

              パッケージスクリュコンプレッサ B型

              パッケージスクリュコンプレッサ B型

                ブースターコンプレッサ ESTIBO CFBSシリーズ

                ブースターコンプレッサ ESTIBO CFBSシリーズ

                  パッケージベビコン(無給油式)

                  パッケージベビコン(無給油式)

                    エアードライヤー内蔵型 中圧パッケージベビコン(給油式)

                    エアードライヤー内蔵型 中圧パッケージベビコン(給油式)

                      パッケージベビコン(給油式)

                      パッケージベビコン(給油式)

                        メーカー 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 アネスト岩田 アネスト岩田 明治機械製作所 アネスト岩田 日立産機システム 日立産機システム 日立産機システム
                        通常価格 1,205,841円 460,872円 1,472,936円 1,576,548円 402,806円 376,256円 3,521,843円 771,885円 227,913円 847,138円 201,838円
                        通常出荷日 5日目   10日目   5日目   11日目   3日目~   3日目~   9日目   6日目~   6日目   6日目   6日目  
                        種類 パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージタイプ パッケージタイプ パッケージコンプレッサー パッケージタイプ パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー
                        制御圧力(MPa) 0.98 0.69~0.88 0.98 1.37 - - 0.7 - - 1.37 0.93
                        吐出し空気量(L/min) 800~900未満 - 1000~5000未満 1000~5000未満 - - - 1000~5000未満 - - -
                        電動機定格出力(kW{PS}) 7.5{10} - 11{15} 11{15} - - - - - - -
                        電動機定格出力馬力範囲(PS) 10~20未満 - 10~20未満 10~20未満 - - - - - - -

                        ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKM-75Bのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました